SN75DP139
- DisplayPort Physical Layer Input Port to TMDS Physical Layer Output Port
- Integrated TMDS Level-Shifting Re-driver With Receiver Equalization
- Supports Data Rates up to 3.4 Gbps
- Achieves HDMI 1.4b Compliance
- 3D HDMI Support With TMDS Clock Rates up to 340 MHz
- 4k × 2k Operation (30 Hz, 24bpp)
- Deep Color Supporting 36bpp
- Integrated I2C Logic Block for DVI/HDMI Connector Recognition
- Integrated Active I2C Buffer
- Enhanced ESD: 10 kV on All Pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 48-Pin 7-mm × 7-mm VQFN (RGZ) Package
- 40-Pin 5-mm × 5-mm WQFN (RSB) Package
The SN75DP139 is a dual-mode DisplayPort input to Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) output. The TMDS output has a built-in level-shifting re-driver supporting Digital Video Interface (DVI) 1.0 and High Definition Multimedia Interface (HDMI) 1.4b standards. The SN75DP139 is specified up to a maximum data rate of 3.4 Gbps, supporting resolutions greater then 1920 × 1200 or HDTV 12-bit color depth at 1080p (progressive scan). The SN75DP139 is compliant with the HDMI 1.4b specifications and supports optional protocol enhancements such as 3D graphics at resolutions demanding a pixel rate up to 340 MHz.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN75DP139 DisplayPort to TMDS Level-Shifting Re-Driver データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2017年 7月 14日 | ||
| 技術記事 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。