SN75HVD3082E
- TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 低静止電力
- アクティブ・モードで 0.3mA
- 1nA シャットダウン・モード
- 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
- バス・ピンの ESD 保護:最大 15kV
- 業界標準の SN75176 フットプリント
- フェイルセーフ・レシーバ (バス・オープン、バス短絡、 バス・アイドル)
- グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン・バス入出力
SNx5HVD308xE は、RS-485 データ・バス・ネットワーク用に設計された半二重トランシーバです。5V 電源で動作し、TIA/EIA-485A 規格に完全準拠しています。これらのデバイスは遷移時間を制御できるため、長いツイストペア・ケーブルでデータを伝送するのに適しています。SN65HVD3082E および SN75HVD3082E は、最大 200kbps の信号速度に最適化されています。SN65HVD3085E は最大 1Mbps のデータ転送に適しており、 SN65HVD3088E は最大 20Mbps の信号速度を必要とするアプリケーションに適しています。
これらのデバイスは非常に小さい電源電流 (0.3mA (標準値)、負荷を除く) で動作するように設計されています。これらのデバイスは非アクティブ・シャットダウン・モードに入ると消費電流が数ナノアンペアに低下するため、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに理想的です。
これらのデバイスは同相範囲が広く ESD 保護レベルが高いため、エネルギー・メータ・ネットワーク、電気インバータ、テレコム・ラックのステータスおよびコマンド信号、ケーブル接続シャーシ・インターコネクト、ノイズ耐性が重要な産業用オートメーション・ネットワークなど、要求の厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスのフットプリントは、SN75176 デバイスの業界標準のフットプリントと一致しています。パワー・オン・リセット回路は、電源電圧が安定するまで出力を高インピーダンス状態に維持します。サーマル・シャットダウン機能は、システムのフォルト状態による損傷からデバイスを保護します。SN75HVD3082E は 0℃~70℃、SN65HVD308xE は -40℃~85℃の周囲温度での動作が規定されています。SN65HVD3082E の D パッケージ・バージョンは -40℃~105℃の周囲温度での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5HVD308xE 低消費電力 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. O 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2023年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。