ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75LBC174A

アクティブ

クワッド RS-485 差動ライン・ドライバ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 23000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 23000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • TIA/EIA-485、TIA/EIA-422、ISO 8482 アプリケーション用に設計
  • 信号レート (1) 最大 30 Mbps
  • 伝搬遅延時間:< 11ns
  • 低スタンバイ消費電力:1.5mA 未満
  • 出力 ESD 保護:12kV
  • ドライバの正および負の電流制限
  • 活線挿抜アプリケーションでパワーアップ/パワーダウン時のグリッチなし
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • SN75174、MC3487、DS96174、LTC487、MAX3042 と互換の業界標準ピン配置

(1)ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。

  • TIA/EIA-485、TIA/EIA-422、ISO 8482 アプリケーション用に設計
  • 信号レート (1) 最大 30 Mbps
  • 伝搬遅延時間:< 11ns
  • 低スタンバイ消費電力:1.5mA 未満
  • 出力 ESD 保護:12kV
  • ドライバの正および負の電流制限
  • 活線挿抜アプリケーションでパワーアップ/パワーダウン時のグリッチなし
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • SN75174、MC3487、DS96174、LTC487、MAX3042 と互換の業界標準ピン配置

(1)ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。

SN65LBC174A および SN75LBC174A は、3 ステート出力のクワッド差動ライン ドライバであり、TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422)、ISO 8482 アプリケーション用に設計されています。

このデバイスは、最大 30Mbps の信号レートでの平衡マルチポイント バス伝送用に最適化されています。伝送媒体にはプリント基板のトレース、バックプレーン、ケーブルを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

各ドライバは電流制限およびサーマル シャットダウン回路を備えているため、ノイズの多い環境の高速マルチポイント アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOS を使用して設計されており、低消費電力と堅牢性を実現しています。

2 つのイネーブル (EN) 入力を備えているため、ペアごとにドライバをイネーブルできます。また、2 つのイネーブル入力を外部で接続して、4 つのドライバ全部を 1 つの信号でイネーブル制御することもできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、ドライバの出力はバスに対して高インピーダンスになるため、システムの負荷を低減できます。

SN75LBC174A は 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC174A は -40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。

SN65LBC174A および SN75LBC174A は、3 ステート出力のクワッド差動ライン ドライバであり、TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422)、ISO 8482 アプリケーション用に設計されています。

このデバイスは、最大 30Mbps の信号レートでの平衡マルチポイント バス伝送用に最適化されています。伝送媒体にはプリント基板のトレース、バックプレーン、ケーブルを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

各ドライバは電流制限およびサーマル シャットダウン回路を備えているため、ノイズの多い環境の高速マルチポイント アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOS を使用して設計されており、低消費電力と堅牢性を実現しています。

2 つのイネーブル (EN) 入力を備えているため、ペアごとにドライバをイネーブルできます。また、2 つのイネーブル入力を外部で接続して、4 つのドライバ全部を 1 つの信号でイネーブル制御することもできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、ドライバの出力はバスに対して高インピーダンスになるため、システムの負荷を低減できます。

SN75LBC174A は 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC174A は -40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65LBC174A アクティブ クワッド RS-485 差動ライン ドライバ Wider operating temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5LBC174A クワッド RS-485 差動ライン ドライバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 4月 16日