データシート
SN75LVPE3101
- PCI Express 3.0、SATA Express、SATA Gen3 をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ:
- アクティブ:330mW 未満
- シャットダウン:< 700µW
- 4GHz において、14dB まで 16 通りの設定によるリニア イコライゼーションが可能
- ホットプラグ対応
- 温度範囲:-40℃~85℃ (産業用)
- ESD HBM 定格:±5kV
- 単一の 3.3V 電源で利用可能
- 4mm × 4mm VQFN で供給
SN75LVPE3101 は、デュアル チャネル PCI Express (PCIe) 3.0 x1 リドライバです。このデバイスは 3.3V 電源で低消費電力を実現し、PCIe 1.0、2.0、3.0 のデータ レートをサポートするよう設計されています。
SN75LVPE3101 にはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 14dB までの損失に対応できます。PCIe 信号がプリント基板 (PCB) やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで PCIe 準拠を達成できるようになります。デュアル チャネル実装と小型のパッケージにより、SN75LVPE3101 は PCIe 3.0 のデータパス内に柔軟に配置できます。
SN75LVPE3101 は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。