ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS6584-Q1

アクティブ

車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAS6684-Q1 アクティブ 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ 13A/ch version

製品詳細

Output power (W) 215 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features Current sense, Low latency, real-time load diagnostics, thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 37 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 215 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features Current sense, Low latency, real-time load diagnostics, thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 37 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTQFP (PHD) 64 256 mm² 16 x 16
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~45V の広い入力電圧範囲、50V の負荷ダンプ
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス・オプションを持つ I2C 制御
    • 14.4V で 2W 未満のアイドル電力損失、8µA 未満の最大 VBAT + PVDD シャットダウン損失
  • DSP 処理内蔵
    • クラス H 電源電圧制御
    • 温度監視およびフォールドバック
    • クリップ検出、PVDD 監視およびフォールドバック
  • I2S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
    • 外部回路不要
  • リアルタイム負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • 2-4 チャネルの I2S または 4-16 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル・レート:44.1、48、96、192kHz
    • 2 次側の低レイテンシ・パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、2 チャネルの並列 BTL (PBTL) を構成可能
    • 調整可能な出力スイッチング周波数:384kHz~2.1MHz
    • 最大 10A のチャネル出力電流
    • 400VA のピーク BTL 出力電力
    • 118W (45V、8Ω、1% THD、BTL)
    • 215W (45V、4Ω、1% THD、BTL)
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.03% (8Ω、1W、1kHz)
    • 111dB SNR
    • 37µV (14.4V)、80µV (45V) の出力ノイズ
  • 保護
    • 出力短絡保護
    • DC オフセット、低電圧、過電圧
    • 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
  • CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
    • 高度なスペクトラム拡散
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~45V の広い入力電圧範囲、50V の負荷ダンプ
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス・オプションを持つ I2C 制御
    • 14.4V で 2W 未満のアイドル電力損失、8µA 未満の最大 VBAT + PVDD シャットダウン損失
  • DSP 処理内蔵
    • クラス H 電源電圧制御
    • 温度監視およびフォールドバック
    • クリップ検出、PVDD 監視およびフォールドバック
  • I2S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
    • 外部回路不要
  • リアルタイム負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • 2-4 チャネルの I2S または 4-16 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル・レート:44.1、48、96、192kHz
    • 2 次側の低レイテンシ・パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、2 チャネルの並列 BTL (PBTL) を構成可能
    • 調整可能な出力スイッチング周波数:384kHz~2.1MHz
    • 最大 10A のチャネル出力電流
    • 400VA のピーク BTL 出力電力
    • 118W (45V、8Ω、1% THD、BTL)
    • 215W (45V、4Ω、1% THD、BTL)
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.03% (8Ω、1W、1kHz)
    • 111dB SNR
    • 37µV (14.4V)、80µV (45V) の出力ノイズ
  • 保護
    • 出力短絡保護
    • DC オフセット、低電圧、過電圧
    • 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
  • CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
    • 高度なスペクトラム拡散

TAS6584-Q1 は、4 チャネル、デジタル入力、高電圧の Class-D オーディオ・アンプで、最大 45V の電源電圧に対応します。最大 10A の出力電流との組み合わせにより、このデバイスは高インピーダンスおよび低インピーダンスの負荷で最大の出力電力とハイファイ・オーディオを実現します。このデバイスは、118W (45V、8Ω、1% THD、BTL) および 215W (45V、4Ω、1% THD、BTL) で 4 つのチャネルを備えています。

TAS6584-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。オーディオの再生中、電流検出によって状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホスト・プロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。

システム効率を最適化するため、TAS6584-Q1 の内蔵 DSP を使うことでクラス H のエンベロープ・トラッキング制御が可能です。複雑なトラッキング・ソフトウェアの開発が不要で、外部のマイクロコントローラなしでローカル昇圧電圧を制御できます。

TAS6584-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブ・ノイズ・キャンセル (ANC)、ロード・ノイズ・キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。

このデバイスは、サーマル・パッドが上面に露出した 64 ピン QFP パッケージで供給されます。

TAS6584-Q1 は、4 チャネル、デジタル入力、高電圧の Class-D オーディオ・アンプで、最大 45V の電源電圧に対応します。最大 10A の出力電流との組み合わせにより、このデバイスは高インピーダンスおよび低インピーダンスの負荷で最大の出力電力とハイファイ・オーディオを実現します。このデバイスは、118W (45V、8Ω、1% THD、BTL) および 215W (45V、4Ω、1% THD、BTL) で 4 つのチャネルを備えています。

TAS6584-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。オーディオの再生中、電流検出によって状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホスト・プロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。

システム効率を最適化するため、TAS6584-Q1 の内蔵 DSP を使うことでクラス H のエンベロープ・トラッキング制御が可能です。複雑なトラッキング・ソフトウェアの開発が不要で、外部のマイクロコントローラなしでローカル昇圧電圧を制御できます。

TAS6584-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブ・ノイズ・キャンセル (ANC)、ロード・ノイズ・キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。

このデバイスは、サーマル・パッドが上面に露出した 64 ピン QFP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

追加の設計リソースが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS6584-Q1 - 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル、車載用 Class-D オーディオ・アンプ、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 3日
アプリケーション・ノート TAS6x84 Output Current and Voltage Measurement PDF | HTML 2025年 3月 18日
アプリケーション・ノート TAS6x84-Q1 LC Filter Selection Guide PDF | HTML 2024年 10月 15日
アプリケーション概要 TAS6584-Q1 in Personal Electronics PDF | HTML 2022年 11月 23日
製品概要 Automotive Class-D Audio Amplifiers.. PDF | HTML 2022年 3月 7日
製品概要 Automotive Class-D Audio Amplifiers.... PDF | HTML 2022年 3月 7日
アプリケーション概要 Real-Time Load Diagnostics... PDF | HTML 2022年 3月 7日
アプリケーション概要 Real-Time Load Diagnostics.... PDF | HTML 2022年 3月 7日
アプリケーション概要 リアルタイム負荷診断 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 7日
製品概要 車載用、D 級オーディオ・アンプ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 7日
技術記事 Creating an immersive automotive audio experience with higher output power and Cla PDF | HTML 2022年 2月 22日
アプリケーション・ノート Inductor Selection Guide for 2.1 MHz Class-D Amplifiers (Rev. A) 2019年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS6584Q1EVM — TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS6584Q1EVM 評価基板 (EVM) は、電流センス機能とリアルタイム負荷診断機能を搭載した、45V、10A デジタル入力の 4 チャネル車載 Class-D オーディオ アンプである TAS6584-Q1 を提示します。また、この評価基板 (EVM) は、GUI 駆動のEVM 評価基板向けのオンボード USB-I²C コントローラも搭載しています。車載 Class-D アンプである TAS6584-Q1 は、音声再生時のスピーカのリアルタイム診断をサポートし、没入型のオーディオ環境の実現に役立ちます。TAS6584-Q1 は、電源電圧 45V、4 Ω 負荷使用時に、(1% (...)

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TAS6584-Q1-DESIGN TAS6584-Q1 documents

TAS6584-Q1 full datasheet and related design documents.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TAS6584-SW TAS6584-Q1 EVM software

TAS6584-Q1 EVM software
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TIDA-020033-TD-DESIGN TIDA-020033 test documentation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020033 — 車載クラス H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、クラス H オーディオと追跡型電源採用のオーディオ サブシステムを紹介します。TAS6584-Q1 オーディオ アンプは、デジタル オーディオ入力のエンベロープを追跡し、LM5123-Q1 の昇圧出力電圧を調整して、外部マイコンなしで電力効率の要件を満たします。このリファレンス デザインは、効率の向上、放熱性能の改善、総フットプリントの低減につながります。加えて、このリファレンス デザインを活用すると、車載オーディオ アーキテクチャの他の部分に対して最小限のソフトウェア変更を加えるだけで、プラグ アンド プレイ対応のクラス H を実装することができます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHD) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ