TAS6584Q1EVM
TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS6584Q1EVM
概要
TAS6584Q1EVM 評価基板 (EVM) は、電流センス機能とリアルタイム負荷診断機能を搭載した、45V、10A デジタル入力の 4 チャネル車載 Class-D オーディオ アンプである TAS6584-Q1 を提示します。また、この評価基板 (EVM) は、GUI 駆動のEVM 評価基板向けのオンボード USB-I²C コントローラも搭載しています。車載 Class-D アンプである TAS6584-Q1 は、音声再生時のスピーカのリアルタイム診断をサポートし、没入型のオーディオ環境の実現に役立ちます。TAS6584-Q1 は、電源電圧 45V、4 Ω 負荷使用時に、(1% THD+N で) チャネルあたり 213W を出力します。TAS6584-Q1 デバイスは、4.5V ~ 45V の広い電源電圧範囲に対応しており、DC と AC の各スタンバイ負荷診断機能に加えて、リアルタイム負荷診断機能も内蔵しています。TAS6584-Q1 デバイスは CISPR25 Class 5 の各種 EMI 規格に準拠できるようにスペクトラム拡散技術を搭載しています。
特長
- 電源電圧 45V、4 Ω 負荷使用時に、1% THD+N で、チャネルあたり 213W を 4 チャネルに出力します
- 車載、電流センス機能内蔵の 45V Class-D オーディオ アンプは、最大出力電力とハイファイ オーディオを実現します
- 音声再生時のスピーカのリアルタイム診断をサポートし、没入型のオーディオ環境を実現。
- TAS6584-Q1 の内蔵 DSP は Class-H のエンベロープ トラッキングを実現。そのため、複雑なトラッキング ソフトウェアや外部マイコンの開発が不要
- TAS6584-Q1 は、45V の Class-D アンプとして低アイドル電流 (14.4V 時に 2W 未満) を達成し、小電力から大電力までの広い範囲で非常に効率的に動作します
- 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
車載オーディオ アンプ
評価基板 (EVM)、PurePath™ Console 3、TAS6584-Q1 GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6584Q1EVM
— TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ・アンプの評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
TAS6584Q1EVM
—
TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ・アンプの評価基板
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク