この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TCAN1042HG
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に適合
- 「ターボ」CAN:
- すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル・データ・レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
- 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンを強化
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- 3.3V および 5V の MCU をサポートする I/O 電圧範囲
- 無電源時の理想的なパッシブ動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (無負荷)
- バスおよび RXD 出力は電源オン / 電源オフ時にグリッチ・フリーで動作
- 保護機能
- HBM ESD 保護:±16kV
- IEC ESD 保護:最大±15kV
- バス・フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)
- VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
- ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO):データ・レート 10kbps まで対応
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- レシーバの同相入力電圧:±30V
- ループ遅延 (標準値):110ns
- 接合部温度範囲:-55℃~150℃
- SOIC (8) およびリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm × 3.0mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化
この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。 このファミリはリモート・ウェイク要求機能付きの低消費電力スタンバイ・モードを備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1042フォルト保護機能搭載 CAN FD 付き CAN トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 20日 |
ユーザー・ガイド | TCAN Evaluation Module (Rev. A) | 2021年 3月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | CAN Node on AWR1642 | 2018年 5月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。