ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1044AEV-Q1

アクティブ

車載グレード 0、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN FD トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 0) 認定済み
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格の要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
  • I/O 電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック・ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
  • 8 ピン SOIC および小型フットプリント SOT-23 パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 0) 認定済み
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格の要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
  • I/O 電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック・ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
  • 8 ピン SOIC および小型フットプリント SOT-23 パッケージ

TCAN1044AEV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす High-speed CAN トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに最適です。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。本デバイスは VIO ピンによる内部ロジック・レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック・レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。

このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±58V バス・フォルト保護も備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング・ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。

TCAN1044AEV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす High-speed CAN トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに最適です。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。本デバイスは VIO ピンによる内部ロジック・レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック・レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。

このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±58V バス・フォルト保護も備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング・ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TCAN1057AEV-Q1 アクティブ 車載、サイレント モード搭載、拡張グレード 0 CAN トランシーバ Lower power consumption option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1044AEV-Q1 グレード 0、フォルト保護、1.8V I/O 対応、CAN FD トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 5月 27日
機能安全情報 TCAN1044Ax-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 8日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板

この評価基板 (EVM) は、TCAN1042D CAN トランシーバーが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、および SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ