ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1051HV

アクティブ

フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TCAN1057A-Q1 アクティブ 車載、サイレント モード搭載、拡張版 CAN トランシーバ 8Mbps Data Rate, ±58V Bus fault-protection

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (Mbps) 2 Rating Catalog
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (Mbps) 2 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に準拠
  • 機能安全対応
  • 「ターボ」CAN
    • すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps の CAN FD (柔軟なデータ・レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
    • 短く対称的な遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンが拡大
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
  • 3.3V および 5V の MCU をサポートする I/O 電圧範囲
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (無負荷)
    • 電源オン / 電源オフ時にバスおよび RXD 出力はグリッチ・フリーで動作
  • 保護機能
    • HBM ESD 保護:±16kV
    • IEC ESD 保護:±15kV まで
    • バス・フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)
    • VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ・レートを 10kbps に低下
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • ループ遅延 (標準値):110ns
  • 接合部温度範囲:–55℃~150℃
  • SOIC (8) およびリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm × 3.0mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化
  • ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に準拠
  • 機能安全対応
  • 「ターボ」CAN
    • すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps の CAN FD (柔軟なデータ・レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
    • 短く対称的な遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンが拡大
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
  • 3.3V および 5V の MCU をサポートする I/O 電圧範囲
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (無負荷)
    • 電源オン / 電源オフ時にバスおよび RXD 出力はグリッチ・フリーで動作
  • 保護機能
    • HBM ESD 保護:±16kV
    • IEC ESD 保護:±15kV まで
    • バス・フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)
    • VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ・レートを 10kbps に低下
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • ループ遅延 (標準値):110ns
  • 接合部温度範囲:–55℃~150℃
  • SOIC (8) およびリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm × 3.0mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化

この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。このファミリのデバイスはサイレント・モード (一般にリッスン・オンリー・モードとも呼びます) を備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。

この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。このファミリのデバイスはサイレント・モード (一般にリッスン・オンリー・モードとも呼びます) を備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1051 故障保護CANトランシーバ、CAN FD付き データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 7月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板

この評価基板 (EVM) は、TCAN1042D CAN トランシーバーが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、および SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian