ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1057A-Q1

アクティブ

車載、サイレント モード搭載、拡張版 CAN トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み

  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
  • TCAN1057AV の I/O 電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • 12V および 24V バッテリ アプリケーションをサポート
  • レシーバの同相入力電圧:±12 V
  • 保護機能:
    • バス フォルト保護:±58 V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ レート
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン/オフ時のグリッチ フリー動作
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • SOIC (8)、小型フットプリント SOT23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み

  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
  • TCAN1057AV の I/O 電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • 12V および 24V バッテリ アプリケーションをサポート
  • レシーバの同相入力電圧:±12 V
  • 保護機能:
    • バス フォルト保護:±58 V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ レート
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン/オフ時のグリッチ フリー動作
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • SOIC (8)、小型フットプリント SOT23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給

TCAN1057A-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに最適です。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。デバイスは、通常モードとサイレント モードという 2 つの動作モードをサポートしています。このトランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。本デバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。

本トランシーバは VIO ピンによるレベル シフト機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック レベルに直接接続できます。

TCAN1057A-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに最適です。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。デバイスは、通常モードとサイレント モードという 2 つの動作モードをサポートしています。このトランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。本デバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。

本トランシーバは VIO ピンによるレベル シフト機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック レベルに直接接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCAN857-Q1 アクティブ 車載、サイレント モード対応、コスト最適化設計向け、CAN トランシーバ Cost-effective alternate optimized for 12-V battery systems
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1044A-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ Supports standby mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1057A-Q1 車載用、フォルト保護機能搭載、CAN FD トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 23日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1057Ax-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2021年 6月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板

この評価基板 (EVM) は、TCAN1042D CAN トランシーバーが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、および SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian