ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1057AEV-Q1

アクティブ

車載、サイレント モード搭載、拡張グレード 0 CAN トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 0) 認定済み

  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
  • I/O 電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最低 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント・モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
    • 活線挿抜対応:バスおよび RXD 出力において電源オン / オフ時のグリッチのない動作
  • SOIC (8) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 0) 認定済み

  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
  • I/O 電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最低 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント・モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
    • 活線挿抜対応:バスおよび RXD 出力において電源オン / オフ時のグリッチのない動作
  • SOIC (8) パッケージで供給

TCAN1057AEV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに理想的です。よりシンプルなネットワークの場合、このデバイスを使って最大 8Mbps を達成することも可能です。本トランシーバは、通常モードとサイレント・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。本トランシーバには、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。このデバイスは、電源低電圧またはフローティング・ピンのシナリオでフェイルセーフ動作を定義しています。

本トランシーバは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック・レベルに直接接続できます。

TCAN1057AEV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに理想的です。よりシンプルなネットワークの場合、このデバイスを使って最大 8Mbps を達成することも可能です。本トランシーバは、通常モードとサイレント・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。本トランシーバには、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。このデバイスは、電源低電圧またはフローティング・ピンのシナリオでフェイルセーフ動作を定義しています。

本トランシーバは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック・レベルに直接接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TCAN1044AEV-Q1 アクティブ 車載グレード 0、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN FD トランシーバ Cost optimized with smaller packaging available

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1057AEV-Q1 グレード 0 フォルト保護 CAN FD トランシーバ、サイレント・モード付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 5月 27日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian