ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1145-Q1

アクティブ

車載対応、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • TCAN1145-Q1 と TCAN1146-Q1 は、エラー・フリー Classic CAN または CAN FD データの送信 / 受信中の選択的ウェイク / パーシャル・ネットワークに対応しています。
  • 最高 5Mbps の CAN FD 通信レート
  • 機能安全品質管理 (TCAN1144-Q1、TCAN1146-Q1)
  • 機能安全対応 (TCAN1145-Q1)
  • TCAN114x-Q1 は 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧をサポート
  • 広い動作範囲:
    • ±58V のバス障害保護
    • ±12V 同相
  • TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 は以下をサポート:
    • ウォッチドッグ:タイムアウト、ウィンドウ、Q&A
    • バス・フォルト診断および報告
    • プログラム可能な INH/LIMP ピン
  • 14 ピン SOIC、VSON、SOT23 パッケージ
    • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた VSON パッケージ
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • TCAN1145-Q1 と TCAN1146-Q1 は、エラー・フリー Classic CAN または CAN FD データの送信 / 受信中の選択的ウェイク / パーシャル・ネットワークに対応しています。
  • 最高 5Mbps の CAN FD 通信レート
  • 機能安全品質管理 (TCAN1144-Q1、TCAN1146-Q1)
  • 機能安全対応 (TCAN1145-Q1)
  • TCAN114x-Q1 は 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧をサポート
  • 広い動作範囲:
    • ±58V のバス障害保護
    • ±12V 同相
  • TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 は以下をサポート:
    • ウォッチドッグ:タイムアウト、ウィンドウ、Q&A
    • バス・フォルト診断および報告
    • プログラム可能な INH/LIMP ピン
  • 14 ピン SOIC、VSON、SOT23 パッケージ
    • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた VSON パッケージ

TCAN114x-Q1 は、最高 5Mbps のデータ・レートをサポートする拡張高速 CAN FD トランシーバ・ファミリです。これらのデバイスは、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使って設定することで、すべての機能を利用できます。 TCAN114x-Q1 は、VIO ピンに適切な電圧を印加することで 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧に対応できるため、低消費電力プロセッサを使用できます。

TCAN1145-Q1 および TCAN1146-Q1 トランシーバは選択的ウェイクをサポートしています (WUF 識別に基づいてウェイクアップできます)。この機能により、システムにパーシャル・ネットワークを実装し、アクティブ状態のノード数が少ない状態で動作させることができます (残りのノードは低消費電力スリープ・モードに留まります)。選択的ウェイク付きトランシーバ機能は ISO 11898-2:2016 規格の仕様を満たしています。

TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 は、ウォッチドッグと先進バス診断をサポートするフル機能のデバイスです。デバッグを簡単にするため、先進バス・フォルト診断および通信機能を使用して特定のバス・フォルトを判定できます。

TCAN114x-Q1 は、レジスタ互換の拡張高速 CAN FD トランシーバ・ファミリです。本ファミリを使うと、ハードウェアを変更しないで、かつソフトウェアの変更を最小限に抑えながら、必要な機能を柔軟に実装できます。TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 の禁止 (INH) ピンは、ノード電力を有効にするために使えます。または、ウォッチドッグ・エラーが発生した際のリンプ・ホーム・ピンとして構成できます。

TCAN114x-Q1 は、最高 5Mbps のデータ・レートをサポートする拡張高速 CAN FD トランシーバ・ファミリです。これらのデバイスは、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使って設定することで、すべての機能を利用できます。 TCAN114x-Q1 は、VIO ピンに適切な電圧を印加することで 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧に対応できるため、低消費電力プロセッサを使用できます。

TCAN1145-Q1 および TCAN1146-Q1 トランシーバは選択的ウェイクをサポートしています (WUF 識別に基づいてウェイクアップできます)。この機能により、システムにパーシャル・ネットワークを実装し、アクティブ状態のノード数が少ない状態で動作させることができます (残りのノードは低消費電力スリープ・モードに留まります)。選択的ウェイク付きトランシーバ機能は ISO 11898-2:2016 規格の仕様を満たしています。

TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 は、ウォッチドッグと先進バス診断をサポートするフル機能のデバイスです。デバッグを簡単にするため、先進バス・フォルト診断および通信機能を使用して特定のバス・フォルトを判定できます。

TCAN114x-Q1 は、レジスタ互換の拡張高速 CAN FD トランシーバ・ファミリです。本ファミリを使うと、ハードウェアを変更しないで、かつソフトウェアの変更を最小限に抑えながら、必要な機能を柔軟に実装できます。TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 の禁止 (INH) ピンは、ノード電力を有効にするために使えます。または、ウォッチドッグ・エラーが発生した際のリンプ・ホーム・ピンとして構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCAN1146-Q1 アクティブ 車載、ウォッチドッグ機能とバス診断機能と選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ Advanced bus fault diagnostics
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1575-Q1 アクティブ 車載、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN SIC (信号改良機能) トランシーバ Higher signaling rate (8Mbps), CAN FD + Signal Improvement Capable (SIC)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN114x-Q1 拡張 CAN FD トランシーバ、パーシャル・ネットワーク対応 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート How Selective Wake Enables Partial Networking (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 22日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
ユーザー・ガイド Q&A Watchdog Overview and Configuration PDF | HTML 2021年 6月 3日
技術記事 How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d PDF | HTML 2021年 2月 22日
機能安全情報 TCAN1145-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 9月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板

ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。

また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1145EVM — ウォッチドッグ/パーシャル ネットワーキング機能搭載 TCAN1145-Q1 CAN トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN114x デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。内蔵の USB2ANY 回路により、TI GUI を使用できます。また、SPI ピンは USB2ANY 回路から切り離すことも可能であり、ヘッダ (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ