TCAN330G
- 3.3V 単一電源で動作
- 最高 5Mbps のデータ・レート (TCAN33xG デバイス)
- ISO 11898-2 準拠
- SOIC-8 と SOT-23 のパッケージ・オプション
- 動作
- 通常モード (すべてのデバイス)
- ウェイク付き低消費電力スタンバイ・モード (TCAN334)
- サイレント・モード (TCAN330、TCAN337)
- シャットダウン・モード (TCAN330、TCAN334)
- 広い同相動作範囲:±12V
- バス・ピンのフォルト保護:±14V
- 合計ループ遅延 < 135ns
- 広い動作周囲温度範囲:–40℃~125℃
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
- 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
- 優れた EMC 特性
- 保護機能
- バス端子の ESD 保護
- ±25kV を超える HBM ESD 保護
- ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
- ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)
- レシーバ・ドミナント・タイムアウト (RXD DTO)
- フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
- VCC の低電圧保護機能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- バス・ピンの電流制限
- バス端子の ESD 保護
TCAN33x デバイス・ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ・レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング・パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ・ドミナント・タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム・レベルの堅牢性を向上させることができます。
3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。
これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ・モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。
このデバイス・ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN33x 3.3V CAN トランシーバ、CAN FD (フレキシブル・データ・レート) 付き データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 3月 11日 |
アプリケーション・ノート | Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers | 2013年 1月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN332EVM — SN65HVD33x デュアル・サイト工業用 CAN 評価モジュール(EVM)
The EVM comes with the TCAN332 CAN transceiver factory installed. The CAN EVM may be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM. The EVM has configurations (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。