ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN3403-Q1

アクティブ

車載、フレキシブル I/O とスタンバイ モード搭載、3.3V、CAN FD (フレキシブル データ レート) トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 3.3V 単一電源動作
    • 5V レギュレータが不要、BOM コストと PCB 面積の削減を実現
  • 同種および異種ネットワークにおける優れた EMC 動作
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
  • TCANC3403-Q1:I/O 電圧範囲のサポート:1.7V~3.6V
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • 保護機能:
    • バス フォルト保護:±58V
    • バス ピンの ISO 10605 ESD:±8kV
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
    • 超消費電力シャットダウン モード:TCANC3404-Q1 のみ
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ フリー動作
  • 8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、自動光学検査 (AOI) に適したウェッタブル フランク付きリードレス VSON-8 パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 3.3V 単一電源動作
    • 5V レギュレータが不要、BOM コストと PCB 面積の削減を実現
  • 同種および異種ネットワークにおける優れた EMC 動作
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
  • TCANC3403-Q1:I/O 電圧範囲のサポート:1.7V~3.6V
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • 保護機能:
    • バス フォルト保護:±58V
    • バス ピンの ISO 10605 ESD:±8kV
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
    • 超消費電力シャットダウン モード:TCANC3404-Q1 のみ
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ フリー動作
  • 8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、自動光学検査 (AOI) に適したウェッタブル フランク付きリードレス VSON-8 パッケージ

TCANC3403-Q1 および TCANC3404-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす 3.3V CAN FD トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに使用できます。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。TCANC3403-Q1 には VIO ピンによる内部ロジック レベル変換が搭載されているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V のロジック レベルに直接接続できます。TCANC3404-Q1 にはシャットダウン機能があり、すべてのブロックの電源がオフになり、デバイスは超低消費電力モードに移行します。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。

このトランシーバには、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、および電源低電圧検出機能が備わっています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。これらのデバイスは、業界標準の SOIC-8、VSON-8、および省スペースの小型 SOT-23 パッケージで提供されています。

TCANC3403-Q1 および TCANC3404-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす 3.3V CAN FD トランシーバです。

このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに使用できます。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。TCANC3403-Q1 には VIO ピンによる内部ロジック レベル変換が搭載されているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V のロジック レベルに直接接続できます。TCANC3404-Q1 にはシャットダウン機能があり、すべてのブロックの電源がオフになり、デバイスは超低消費電力モードに移行します。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。

このトランシーバには、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、および電源低電圧検出機能が備わっています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。これらのデバイスは、業界標準の SOIC-8、VSON-8、および省スペースの小型 SOT-23 パッケージで提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TCAN3404-Q1 アクティブ 車載、シャットダウン モードとスタンバイ モード搭載、3.3V CAN FD (フレキシブル データ レート) トランシーバ Ultra-low power shutdown mode for battery or low-power applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN340x-Q1 3.3V 車載用 CAN FD トランシーバ、スタンバイ モードおよび ±58V バス スタンドオフ付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
アプリケーション・ノート 3.3V コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 15日
アプリケーション概要 Migrating From Legacy 3.3V CAN to TCAN3413 and TCAN3414 PDF | HTML 2024年 9月 19日
技術記事 Vereinfachen Sie das Design von Fahrzeugschnittstellen mit vollständig interoperablen und EMV-konformen 3,3-V- PDF | HTML 2024年 8月 14日
技術記事 全面的に相互運用可能かつ EMC (電磁適合性) に準拠した 3.3V CAN トランシーバを活用して車載インターフェイスの設計を簡略化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 14日
技術記事 利用完全可互通且符合 EMC 規範的 3.3V CAN 收發器簡化汽車介面設計 PDF | HTML 2024年 8月 14日
技術記事 완벽하게 상호 운용 가능하고 EMC 호환 3.3V CAN 트랜시버로 오토모티브 인터페이스 설계 간소화 PDF | HTML 2024年 8月 14日
ホワイト・ペーパー How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 2日
機能安全情報 TCAN340x-Q1 Functional safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 6月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板

テキサス インスツルメンツの xWRL6844EVM は、xWRL6844 ミリ波レーダーセンサ向けの使いやすい評価基板です。xWRL6844EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN332EVM — TCAN33x デュアル サイト産業用 CAN 評価基板 (EVM)

この評価基板 (EVM) には、TCAN332 CAN トランシーバが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TCAN341x and TCAN340x-Q1 IBIS Model

SLLM508.ZIP (19 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ