TCAN3413
- 3.3V 単一電源動作
- 5V レギュレータが不要、BOM コストと PCB 面積の削減を実現
-
同種および異種ネットワークにおける優れた EMC 動作
- ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
- Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
- 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
- TCAN3413:I/O 電圧範囲のサポート:1.7V~3.6V
- レシーバの同相入力電圧:±30V
- 保護機能:
- バス・フォルト保護:±58V
-
バス ピンの IEC ESD 保護:±10 kV
- 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード:
- 通常モード
- リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
- 超低消費電力シャットダウン・モード:TCAN3414 のみ
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
- ホットプラグ対応:電源投入 / 電源切断時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
- 8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、およびリードレス VSON-8 パッケージ、改良型自動光学検査 (AOI) 機能付き
TCAN3413 and TCAN3414 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす CAN FD トランシーバです。
このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに使用できます。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。TCAN3413 には、VIO ピンによる内部ロジック・レベル変換が含まれています。トランシーバの I/O から 1.8V、2.5V、3.3V のロジック・レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。
このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±58V バス・フォルト保護機能を備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング・ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。このトランシーバは、業界標準の SOIC-8、VSON-8、および省スペースの小型 SOT-23 パッケージで提供されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN341x 3.3V CAN FD トランシーバ、スタンバイ モードおよび ±58V バス スタンドオフ付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 |
| アプリケーション・ノート | 3.3V コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバ (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 15日 | |
| アプリケーション概要 | Migrating From Legacy 3.3V CAN to TCAN3413 and TCAN3414 | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| 技術記事 | Zuverlässige Datenübertragung in Industriesystemen mit 3,3 V-CAN-Transceivern | PDF | HTML | 2024年 8月 14日 | |||
| 技術記事 | 3.3V CAN トランシーバで産業用システムにおける信頼性の高いデータ転送を実現 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |
| 技術記事 | 3.3V CAN 트랜시버로 산업용 시스템에서 안정적인 데이터 전송 달성 | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |||
| 技術記事 | 使用 3.3V CAN 收發器,在工業系統中實現可靠的資料傳輸 | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
TCAN332EVM — TCAN33x デュアル サイト産業用 CAN 評価基板 (EVM)
この評価基板 (EVM) には、TCAN332 CAN トランシーバが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。