TCAN4420
- ISO 11898-2 (2016)の物理層標準の要件に合致
- SW (スイッチ)ピンによりガイドの極性を外部から制御
- CANバスの極性を通常(デフォルト)または逆構成に切り替えるため使用可能
- デュアル電源
- CANドライバおよびレシーバ用の5V VCCピン
- RXD、TXD、SWピンの電源用の2.8V~5V VIOピン
- 広い動作範囲
- ±46Vのバス障害保護
- ±12V同相
- 周囲温度範囲-40℃~125℃
- 保護機能
- 最高±12kVのHBM ESD保護
- VCCおよびVIO電源の低電圧保護
- TXD優先タイムアウト(TXD DTO) - 最低9.2kbpsのデータ・レートに対応
- サーマル・シャットダウン保護機能(TSD)
- 電源非接続時の最適化動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
(動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷) - 電源オンまたはオフ時のグリッチ・フリー動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
- 短いループ時間: 150ns
TCAN4420は高速のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバで、ISO 11898-2 (2016)の物理層標準の要件仕様に合致しています。このデバイスは、SWピンを経由してマイクロコントローラでCANバスの極性を外部から制御することもできます。TCAN4420には多くの保護機能が組み込まれているため、デバイスとCANネットワークの堅牢性が実現されます。VIOピンにより、2.8V~5VのMCUおよびI/Oに対応しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。