データシート
TDP158
- AC 結合 TMDS または DisplayPort™ デュアル モード物理層入力から HDMI 2.0b TMDS 物理層出力へ、最高 6Gbps のデータ レートをサポート、HDMI 2.0b の電気的パラメータに適合
- DisplayPort デュアル モード規格バージョン 1.1 をサポート
- 4k 2k 60p および最大 WUXGA 16 ビット色深度、または高リフレッシュ レート 1080p をサポート
- 固定レシーバ イコライザを最高 15.5dB にプログラム可能
- グローバルまたは独立の高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー レート制御
- I2C またはピン ストラップによりプログラム可能
- I2C により DisplayPort リドライバとして構成可能
- メイン レーンのフル レーン スワップ
- 低消費電力
- アクティブ時 6Gbps で -200mW、シャットダウン状態で -8mW
- 40 ピン、0.4mm ピッチ、5mm × 5mm、WQFN パッケージ、SN75DP159RSB リタイマとピン互換
TDP158 デバイスは、AC カップリングされた HDMI 信号から、遷移が最小化された差動信号 (TMDS) へのリドライバであり、デジタル ビデオ インターフェイス (DVI) 1.0 および高解像度マルチメディア インターフェイス (HDMI) 1.4b および 2.0b の出力信号をサポートしています。TDP158 は、4 つの TMDS チャネルと、デジタル ディスプレイ制御 (DDC) インターフェイスをサポートします。TDP158 は、最大 6Gbps の信号速度に対応し、最高解像度 4k 2k 60p 24 ビット/ピクセル および最大 WUXGA 16 ビット色深度、または高リフレッシュ レートの 1080p に使用できます。TDP158 は、HDMI2.0 規格をサポートするように構成可能です。
TDP158 は、VDD で 1.1V、VCC で 3.3V のデュアル電源レールをサポートしているため、消費電力を削減できます。全体的な消費電力を低減するために、いくつかの電力管理手法が組み込まれています。TDP158 は、I2C またはピン ストラップを使用して固定レシーバ EQ ゲインをサポートし、入力ケーブルや基板のトレース長の相違を補償できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TDP158 6Gbps、AC カップリングから TMDS または HDMI へのレベル シフタ リドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 4月 9日 |
| アプリケーション・ノート | TDP158 Configuration Guide | 2020年 3月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TDP158 Schematic Checklist | 2019年 4月 3日 | ||||
| ユーザー・ガイド | SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) | 2018年 2月 26日 | ||||
| 技術記事 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TDP158RSBEVM — 6Gbps AC 結合からTMDS & HDMI™ への変換を行うリドライバの評価基板
TDP158 EVM は、ビデオ用途向けの TDP158 デバイスを評価するために作成され た PCB です。 この EVM は、RSB パッケージの TDP158 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。 PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。