TFP401A-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 3:–40℃~85℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 最大 165MHz のピクセル・レートをサポート (60Hz で 1080p と WUXGA を含む)
- DVI (Digital Visual Interface) 仕様に準拠(1)
- True Color、24 ビット/ピクセル、クロック毎 1 または 2 ピクセルにつき 16.7M カラー
- レーザ・トリムされた内部終端抵抗による最適な固定インピーダンス整合
- 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルのスキューを許容
- 4x オーバーサンプリング
- 低消費電力:3.3V I/O および電源による 1.8V コア動作(2)
- 時間差ピクセル出力を使用したグランド・バウンスの低減
- TI PowerPAD™ パッケージを採用することで低ノイズと優れた放熱性を実現
- TI の 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセスを使用した先進技術
- TFP401A-Q1 は耐 HSYNC ジッタ機能を内蔵(3)
(1)TFP401A-Q1 デバイスは、好ましくないジッタを含む HSYNC 信号を送信する DVI トランスミッタから安定な HSYNC を生成するための追加回路を内蔵しています。
(2)TFP401A-Q1 デバイスは、外部 3.3V 電源から 1.8V のコア電力を供給する電圧レギュレータを内蔵しています。
(3)DVI (Digital Visual Interface) 仕様は、デジタル・ディスプレイとの高速デジタル接続のために DDWG (Digital Display Working Group) が策定した業界標準です。TFP401A-Q1 は DVI 仕様 Rev. 1.0 に準拠しています。
テキサス・インスツルメンツの TFP401A-Q1 デバイスは TI の Panelbus™ フラットパネル・ディスプレイ製品であり、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。主にデスクトップ LCD モニタとデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401A-Q1 デバイスは、高速デジタル・インターフェイスを必要とするすべての設計に応用できます。
TFP401A-Q1 デバイスは、24 ビット True Color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートしています。また本デバイスを使うと、1 クロックあたり 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動するように柔軟に設計できます。本デバイスは TFT と DSTN パネルをサポートしており、グランド・バウンスを低減するために時間差ピクセル出力を選択することもできます。
先進の PowerPAD パッケージ技術は、クラス最高の放熱性能、省スペース性、超低グランド・インダクタンスをもたらします。
TFP401A-Q1 では、Panelbus 回路の革新と TI の先進的な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセス技術ならびに PowerPAD パッケージ技術を組み合わせることで、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現しています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TFP401A-Q1 車載用 TI Panelbus デジタル・レシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-080004 — 拡張現実ヘッドアップ ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。