ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ ビデオ アンプ

THS7303

アクティブ

I2C 制御、選択可能フィルタ、+6dB ゲイン、2:1 入力マルチプレクサ搭載、3 チャネル低消費電力ビデオ アンプ

製品詳細

Number of channels 3 Diff gain (%) 0.13 Iout (typ) (A) 0.07 Vs (min) (V) 2.6 Vs (max) (V) 5.5 Diff phase (°) 0.55 Iq (typ) (mA) 16.6 Number of filter poles 5 Features I2C control method Input configuration 2:1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 3 Diff gain (%) 0.13 Iout (typ) (A) 0.07 Vs (min) (V) 2.6 Vs (max) (V) 5.5 Diff phase (°) 0.55 Iq (typ) (mA) 16.6 Number of filter poles 5 Features I2C control method Input configuration 2:1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 3チャネル・ビデオアンプ CVBS,Sビデオ、EDTV,HDTV Y’P’BP’RおよびG’B’R’(R’G’B’)ビデオ対応
  • I2Cによる各チャネルの全機能の制御
  • ローパスフィルタ内蔵
    • 5次のバタワース特性
    • 8.5MHz,16MHz,34MHzのコーナー周波数およ びバイパス(200MHz)を選択可能
  • 選択可能な入力バイアスモード
    • シンクチップ・クランプのAC結合
    • バイアスのAC結合
    • 入力を135mVシフトするDC結合
    • DC結合
  • 2:1入力マルチプレクサにより複数入力源が可能
  • 固定の6dBゲイン(2V/V)
  • SAG補正
  • +2.7Vから+5Vの単電源動作;
  • 5mA/チャネル@3.3Vの低消費電流
  • 独立したディスエーブル(0.1µA)およびミュート制御
  • レール・ツー・レール出力:
    • 入出力のACあるいはDC結合が可能な、両レール まで100mV以内の出力振幅
    • 最大2ビデオライン(75)をドライブ可能
  • 0.25% / 0.75°の低差動ゲイン/ 位相
  • QFNリードレス・パッケージあるいは小サイズの TSSOPパッケージで提供
  • APPLICATIONS
    • セットトップボックスの出力ビデオバッファ
    • PVR/DVDR出力バッファ
    • USB / ポータブルの低消費電力ビデオバッファ

  • 3チャネル・ビデオアンプ CVBS,Sビデオ、EDTV,HDTV Y’P’BP’RおよびG’B’R’(R’G’B’)ビデオ対応
  • I2Cによる各チャネルの全機能の制御
  • ローパスフィルタ内蔵
    • 5次のバタワース特性
    • 8.5MHz,16MHz,34MHzのコーナー周波数およ びバイパス(200MHz)を選択可能
  • 選択可能な入力バイアスモード
    • シンクチップ・クランプのAC結合
    • バイアスのAC結合
    • 入力を135mVシフトするDC結合
    • DC結合
  • 2:1入力マルチプレクサにより複数入力源が可能
  • 固定の6dBゲイン(2V/V)
  • SAG補正
  • +2.7Vから+5Vの単電源動作;
  • 5mA/チャネル@3.3Vの低消費電流
  • 独立したディスエーブル(0.1µA)およびミュート制御
  • レール・ツー・レール出力:
    • 入出力のACあるいはDC結合が可能な、両レール まで100mV以内の出力振幅
    • 最大2ビデオライン(75)をドライブ可能
  • 0.25% / 0.75°の低差動ゲイン/ 位相
  • QFNリードレス・パッケージあるいは小サイズの TSSOPパッケージで提供
  • APPLICATIONS
    • セットトップボックスの出力ビデオバッファ
    • PVR/DVDR出力バッファ
    • USB / ポータブルの低消費電力ビデオバッファ

革新的なシリコン-ゲルマニウム(SiGe)相補型のBiCom-3プロセ スで製造されたTHS7303は、低消費電力の単電源2.7Vから5Vで動 作する、3チャネルを集積したビデオバッファです。THS7303は 選択可能な5次のバタワースフィルタを内蔵し、データコンバー タのイメージノイズを除去します。その中の8.5MHzは、コンポ ジット、Sビデオ、および480i/576iを含むSDTVに最適な選択にな ります。また、16MHzフィルタはEDTV480p/576pに最適であ り、34MHzフィルタはHDTV720p/1080i規格に有効です。 1080pあるいはG’B’R’(R’G’B’)信号についてはフィルタをバイ パスし、200MHz帯域幅、300V/μsのアンプで信号をバッファ することができます。

THS7303の各チャネルは個別にすべての機能についてI2C制 御が可能であり、どのようなアプリケーションにも柔軟に対応 します。そのレール・ツー・レールの出力段により、ACおよび DC結合の両方のアプリケーションが可能です。また、6dBゲ インは内蔵のSAG補正とともに、出力ビデオバッファとしての 最大限の柔軟性を提供します。

THS7303の柔軟性の一部として、2 :1MUX入力はACあるいは D C 結合入力を選択できます。そのA C 結合モードには、 CVBS/Y’/G’B’R’向けのシンクチップ・クランプと、C’/P’B/P’R チャネル向けのシンクあるいは固定バイアスのオプションがあ ります。また、DC入力オプションにはDC入力あるいは、0V入 力時に出力のシンク(sync, 同期信号)のダイナミックレンジを 最大にするDC+135mV入力オフセットシフトがあります。

THS7303は、すべての出力バッファのアプリケーションに最 適な選択です。すなわち、5mA/チャネルの消費電流(合計消費 電力50mW)により、USBによる電力供給やポータブルといった ビデオ・アプリケーションに対して優れた選択となります。ま た、THS7303を完全にディスエーブルすると、わずかに0.1µA しか消費しません。

THS7303は、省スペースのリードレスMSOPパッケージ (QFN)およびTSSOPパッケージで提供しております。

革新的なシリコン-ゲルマニウム(SiGe)相補型のBiCom-3プロセ スで製造されたTHS7303は、低消費電力の単電源2.7Vから5Vで動 作する、3チャネルを集積したビデオバッファです。THS7303は 選択可能な5次のバタワースフィルタを内蔵し、データコンバー タのイメージノイズを除去します。その中の8.5MHzは、コンポ ジット、Sビデオ、および480i/576iを含むSDTVに最適な選択にな ります。また、16MHzフィルタはEDTV480p/576pに最適であ り、34MHzフィルタはHDTV720p/1080i規格に有効です。 1080pあるいはG’B’R’(R’G’B’)信号についてはフィルタをバイ パスし、200MHz帯域幅、300V/μsのアンプで信号をバッファ することができます。

THS7303の各チャネルは個別にすべての機能についてI2C制 御が可能であり、どのようなアプリケーションにも柔軟に対応 します。そのレール・ツー・レールの出力段により、ACおよび DC結合の両方のアプリケーションが可能です。また、6dBゲ インは内蔵のSAG補正とともに、出力ビデオバッファとしての 最大限の柔軟性を提供します。

THS7303の柔軟性の一部として、2 :1MUX入力はACあるいは D C 結合入力を選択できます。そのA C 結合モードには、 CVBS/Y’/G’B’R’向けのシンクチップ・クランプと、C’/P’B/P’R チャネル向けのシンクあるいは固定バイアスのオプションがあ ります。また、DC入力オプションにはDC入力あるいは、0V入 力時に出力のシンク(sync, 同期信号)のダイナミックレンジを 最大にするDC+135mV入力オフセットシフトがあります。

THS7303は、すべての出力バッファのアプリケーションに最 適な選択です。すなわち、5mA/チャネルの消費電流(合計消費 電力50mW)により、USBによる電力供給やポータブルといった ビデオ・アプリケーションに対して優れた選択となります。ま た、THS7303を完全にディスエーブルすると、わずかに0.1µA しか消費しません。

THS7303は、省スペースのリードレスMSOPパッケージ (QFN)およびTSSOPパッケージで提供しております。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3チャネル低消費電力ビデオアンプ I2C制御、選択可能フィルタ、+6dBゲイン、SAG補正、2:1入力マルチプレクサ、および選択可能入力バイアスモード付 データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート 映像信号出力のAC結合コンデンサについて 2008年 2月 14日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
アプリケーション・ノート フィルタ内蔵 ビデオ・アンプ 2006年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価基板

TMS320DM36x デジタル ビデオ評価基板 (DVEVM) は、TI のデジタル メディア (DMx) プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ カメラ、アクション カメラ、ドローン、ウェアラブル機器、デジタル サイネージ、ビデオ ドアベル、その他のデジタル ビデオ製品などのデジタル ビデオ アプリケーションの構築を可能にします

TMS320DM36x DVEVM は、ARM 向けアプリケーション コードの作成を可能にします。また、DMx API を使用して HDVICP コプロセッサにアクセスし、TMS320DM368 と TMS320DM365 の各デジタル メディア (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

THS7303SW-LINUX — Linux ドライバ、THS7303 用

この Linux ドライバは、ビデオ・アンプとフィルタである THS7303 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、V4L2 サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • THS7303
  • THS7353
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/media/i2c/ths7303.c
  2. include/media/ths7303.h
ソース・ファイル

(...)

シミュレーション・モデル

THS7303 IBIS Model

SLOM435.ZIP (4 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ