ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1424

アクティブ

スルーレート制御機能、切り替え可能な終端機能、全二重切り替え機能を内蔵した RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full, Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full, Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • バス電源電圧:3V~5.5V
  • ロジック信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • ピンで構成可能な半二重と全二重
  • ピンで制御されるオンチップ 120Ω 終端抵抗をバス・ピン上に配置
  • 最大データ・レートを構成可能
    • SLR = High:500kbps
    • SLR = Low またはフローティング:20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • 低い消費電力
    • シャットダウン時消費電流:5µA 未満
    • 動作中の静止電流:3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 小型で省スペースの 16VQFN (3mm x 3mm) パッケージ
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • バス電源電圧:3V~5.5V
  • ロジック信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • ピンで構成可能な半二重と全二重
  • ピンで制御されるオンチップ 120Ω 終端抵抗をバス・ピン上に配置
  • 最大データ・レートを構成可能
    • SLR = High:500kbps
    • SLR = Low またはフローティング:20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • 低い消費電力
    • シャットダウン時消費電流:5µA 未満
    • 動作中の静止電流:3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 小型で省スペースの 16VQFN (3mm x 3mm) パッケージ

THVD1424 は、産業用アプリケーション向けのフレキシブルな RS-485 トランシーバです。このデバイスには、120 Ω のオンチップ終端抵抗、スルーレート制御、半二重モードと全二重モードを切り替え可能などの特長があります。これらの機能はすべてピンで制御されます。これにより、このデバイスは、任意のネットワークの任意のノード位置 (終端ノードまたは中間ノード)、2 線式 (半二重) または 4 線式 (全二重)、低速または高速で使用できます。最終製品の設計者は、さまざまなアプリケーションに対応する共通のプリント基板 (PCB) を設計し、アプリケーションの要件に応じてソフトウェアで構成できます。これにより、設計と認定にかかる時間を大幅に短縮できます。

バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。このデバイスは 3~5.5V のバス電源で動作し、ロジック電源電圧範囲は 1.65V~5.5V です。同相電圧範囲が広く、バス・ピンの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

このデバイスは、放熱特性の優れた省スペースの 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

THVD1424 は、産業用アプリケーション向けのフレキシブルな RS-485 トランシーバです。このデバイスには、120 Ω のオンチップ終端抵抗、スルーレート制御、半二重モードと全二重モードを切り替え可能などの特長があります。これらの機能はすべてピンで制御されます。これにより、このデバイスは、任意のネットワークの任意のノード位置 (終端ノードまたは中間ノード)、2 線式 (半二重) または 4 線式 (全二重)、低速または高速で使用できます。最終製品の設計者は、さまざまなアプリケーションに対応する共通のプリント基板 (PCB) を設計し、アプリケーションの要件に応じてソフトウェアで構成できます。これにより、設計と認定にかかる時間を大幅に短縮できます。

バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。このデバイスは 3~5.5V のバス電源で動作し、ロジック電源電圧範囲は 1.65V~5.5V です。同相電圧範囲が広く、バス・ピンの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

このデバイスは、放熱特性の優れた省スペースの 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THVD1454 アクティブ 120Ω の切り替え可能な終端抵抗を内蔵、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ Supports half duplex configuration

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD1424 3V~5.5V RS-485 トランシーバ、スルー・レート制御、内蔵の 120Ω スイッチ可能終端抵抗、全二重 / 半二重スイッチング機能搭載、 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 24日
アプリケーション・ノート Flexible RS-485: A Simplified Multi-System Design for RS-485 Using the THVD1424 PDF | HTML 2023年 9月 13日
ホワイト・ペーパー 柔軟な RS-485 トランシーバによりシステムの設計時間を短縮しコストを削減 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 11日
ホワイト・ペーパー 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 27日
ホワイト・ペーパー 유연한 RS-485 트랜시버를 이용해 시스템 설계 소요 시간과 비용을 절감하세요 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 27日
その他の技術資料 THVD1424 3 V to 5.5 V RS-485 Transceiver with Slew Rate Control.... (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 4日
証明書 THVD1424EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日
技術記事 Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers PDF | HTML 2019年 4月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THVD1424EVM — THVD1424 切り替え可能な終端内蔵、半二重と全二重の切り替え可能な RS-485 トランシーバの評価基板

THVD1424EVM を採用すると、TI の THVD1424 を迅速に評価できます。この製品は、16-VQFN (RJT) パッケージ封止、データ レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、全二重対応の RS-485 トランシーバです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian