データシート
TIOL1115
- 7V~36V の電源電圧
- PNP、NPN、またはIO-Linkとして構成可能な出力
- IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3データ・レートのサポート
- 低い残留電圧: 250mAで1.75V
- 電流制限を50mA~350mAに設定可能
- ±65Vの過渡耐性、100µs未満
- L+、CQ、L- で最大 60V の逆極性保護
- L+およびCQの内蔵EMC保護
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5サージ
- 誘導性負荷の高速消磁: 最大1.5H
- 大きな容量性負荷駆動能力
- CQリーク電流2µA未満
- 静止電流1.5mA未満
- 最大電流20mAの内蔵LDOオプション
- TIOL111: LDOなし
- TIOL1113: 3.3V LDO
- TIOL1115: 5V LDO
- 過熱警告とサーマル保護
- リモート・ウェイクアップ・インジケータ
- 障害インジケータ
- 拡張周囲温度範囲: -40℃~125℃
- 2.5mm×3mmの10ピンVSONパッケージ
TIOL111(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。デバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタはリモート・ノードとの通信を開始してデータを交換でき、TIOL111(x) は通信の完全な物理レイヤとして機能します。
これらのデバイスは、1.2kV (500Ω)のIEC 61000-4-5サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。
電圧不足、過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TIOL111、TIOL111x サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス・トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 4月 2日 |
| アプリケーション概要 | Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
| アプリケーション概要 | Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler | 2019年 3月 26日 | ||||
| 技術記事 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 | |||
| 技術記事 | IO-Link: The backbone of the smart factory | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | |||
| ユーザー・ガイド | TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules | 2017年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link トランシーバの評価基板
TIOL1115 評価基板を使用すると、TI の TIOL111x IO-Link トランシーバ ファミリを評価できます。 この評価基板は、すべての IO-Link 機能とオンチップ 5-V LDO を実現する TIOL1115 を搭載しています。 TIOL111 ファミリ全体でピン互換性があるので、この評価基板は TIOL111 (LDO なし) と TIOL1113 (3.3-V LDO) をサポートすることもできます。 この評価基板には、L+、L-、CQ、TX、RX (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。