TIOS1013
- 機能安全対応
- 電源電圧: 7V~36V
- PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
- 低い残留電圧:250mA で 1.75V
- 電流制限を 50mA~350mA に設定可能
- ±65V の過渡耐性、100µs 未満
- VCC、OUT、GNDで最大 60V の逆極性保護
- VCC および OUT の EMC 保護内蔵
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
- 誘導性負荷の高速消磁:最大1.5H
- 大きい容量性負荷駆動能力
- 静止電流 2.2mA 未満
- 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
- TIOS101:LDO なし
- TIOS1013:3.3V LDO
- TIOS1015:5V LDO
- 過熱警告とサーマル保護
- フォルト・インジケータ
- 拡張周囲温度:-40℃~125℃
- 2.5mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ
TIOS101(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。
電圧不足、回路の過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TIOS101、TIOS101x デジタル・センサ出力ドライバ、内蔵サージ保護付 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 |
| ホワイト・ペーパー | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
| 機能安全情報 | TIOS101x Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | 2020年 3月 17日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Integrated digital output drivers simplify sensor designs | 2017年 9月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TIOS1015EVM — TIOS1015 デジタル出力 (SIO) ドライバの評価基板
TIOS1015 EVM を使用すると、TI の TIOS101x ファミリのデジタル出力 (SIO) ドライバを評価できます。 この EVM は、オンチップ 5-V LDO を含む TIOS1015 を搭載しています。 TIOS101 ファミリ全体でピン互換性があるので、この EVM は TIOS101 (LDO なし) と TIOS1013 (3.3-V LDO) をサポートすることもできます。 この EVM には、VCC、GND、OUT、EN、IN (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01599 — TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ トルク オフ (STO) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、3 相インバータ向けセーフ トルク オフ (STO) サブシステムと、CMOS 入力絶縁型 IGBT ゲート ドライバとの組み合わせの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 と STO _2) がアクティブ ローになった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート ドライバの 1 次側と 2 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。