ホーム インターフェイス IO-Link とデジタル I/O

TIOS1015

アクティブ

サージ保護機能と 5V LDO 出力内蔵、デジタル・センサ出力ドライバ

製品詳細

Type Digital output switch Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 5 Features Configurable current limiter, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type Digital output switch Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 5 Features Configurable current limiter, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSON (DMW) 10 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 機能安全対応
  • 電源電圧: 7V~36V
  • PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
  • 低い残留電圧:250mA で 1.75V
  • 電流制限を 50mA~350mA に設定可能
  • ±65V の過渡耐性、100µs 未満
  • VCC、OUT、GNDで最大 60V の逆極性保護
  • VCC および OUT の EMC 保護内蔵
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
  • 誘導性負荷の高速消磁:最大1.5H
  • 大きい容量性負荷駆動能力
  • 静止電流 2.2mA 未満
  • 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
    • TIOS101:LDO なし
    • TIOS1013:3.3V LDO
    • TIOS1015:5V LDO
  • 過熱警告とサーマル保護
  • フォルト・インジケータ
  • 拡張周囲温度:-40℃~125℃
  • 2.5mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ
  • 機能安全対応
  • 電源電圧: 7V~36V
  • PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
  • 低い残留電圧:250mA で 1.75V
  • 電流制限を 50mA~350mA に設定可能
  • ±65V の過渡耐性、100µs 未満
  • VCC、OUT、GNDで最大 60V の逆極性保護
  • VCC および OUT の EMC 保護内蔵
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
  • 誘導性負荷の高速消磁:最大1.5H
  • 大きい容量性負荷駆動能力
  • 静止電流 2.2mA 未満
  • 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
    • TIOS101:LDO なし
    • TIOS1013:3.3V LDO
    • TIOS1015:5V LDO
  • 過熱警告とサーマル保護
  • フォルト・インジケータ
  • 拡張周囲温度:-40℃~125℃
  • 2.5mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ

TIOS101(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。

電圧不足、回路の過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。

TIOS101(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。

電圧不足、回路の過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TIOS1025 アクティブ 低残留電圧、サージ保護機能と 5V LDO 内蔵、デジタル センサ出力ドライバ Low residual voltage of 0.9 V (max) at 200 mA

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TIOS101、TIOS101x デジタル・センサ出力ドライバ、内蔵サージ保護付 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 9月 6日
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
機能安全情報 TIOS101x Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA 2020年 3月 17日
技術記事 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017年 9月 28日
ホワイト・ペーパー Integrated digital output drivers simplify sensor designs 2017年 9月 19日
技術記事 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017年 9月 14日
ユーザー・ガイド TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017年 7月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIOS1015EVM — TIOS1015 デジタル出力(SIO)ドライバの評価モジュール

The  TIOS1015 EVM provides users with the ability to evaluate TI's TIOS101x family of Digital Output (SIO) drivers.  The EVM includes the TIOS1015 which includes an on-chip 5-V LDO.  With pin to pin compatibility throughout the TIOS101 family, the EVM can also support the TIOS101 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TIOS101 IBIS Model

SLLM363.ZIP (26 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMW) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ