ホーム インターフェイス IO-Link とデジタル I/O

TIOS102

アクティブ

低残留電圧、サージ保護機能内蔵、デジタル センサ出力ドライバ

製品詳細

Type Digital output switch Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 Features Configurable current limiter, Low residual voltage, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type Digital output switch Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 Features Configurable current limiter, Low residual voltage, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
DSBGA (YAH) 12 4.165 mm² 2.45 x 1.7 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 広い動作電源電圧
    • 4.75V~36V の電源電圧 (TIOS102、TIOS1023)
    • 7V~36V の電源電圧 (TIOS1025)
  • PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
  • 機能安全に対応
  • TIOS101(x) とピン互換 (性能は向上)
    • 低い残留電圧: 200mA で 0.5V (標準値)
    • アクティブ・ドライバの電流制限機能
    • 優れたパッケージ放熱性能
    • ドライバ・スルーレートを遅くすることでオーバーシュートを低減 (最大 750ns)
  • 内蔵保護機能によるシステムの信頼性向上

    • ドライバの過電流制限を設定可能 (50mA~350mA)
    • VCC、OUT、GND で最大 65V のアクティブ逆極性保護
    • 過電流、過熱、UVLO フォルトのフォルト・インジケータ
    • 大きな誘導性負荷の安全で高速な消磁
    • 拡張周囲温度範囲での動作:-40℃~125℃
  • VCC および OUT の EMC 保護を搭載
    • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
  • 大容量負荷駆動能力
  • 1.5mA 未満 (標準値) の静止消費電流 (ドライバがディセーブルのとき)
  • 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
    • TIOS1023:3.3V LDO
    • TIOS1025:5V LDO
    • TIOS1023L (DSBGA):3.3V/5V の LDO 出力を選択可能
  • スペースを節約する小型のパッケージ・オプション
    • 3mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ (TIOS101 とピン互換)
    • 2.45mm x 1.7mm の DSBGA パッケージ
  • 広い動作電源電圧
    • 4.75V~36V の電源電圧 (TIOS102、TIOS1023)
    • 7V~36V の電源電圧 (TIOS1025)
  • PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
  • 機能安全に対応
  • TIOS101(x) とピン互換 (性能は向上)
    • 低い残留電圧: 200mA で 0.5V (標準値)
    • アクティブ・ドライバの電流制限機能
    • 優れたパッケージ放熱性能
    • ドライバ・スルーレートを遅くすることでオーバーシュートを低減 (最大 750ns)
  • 内蔵保護機能によるシステムの信頼性向上

    • ドライバの過電流制限を設定可能 (50mA~350mA)
    • VCC、OUT、GND で最大 65V のアクティブ逆極性保護
    • 過電流、過熱、UVLO フォルトのフォルト・インジケータ
    • 大きな誘導性負荷の安全で高速な消磁
    • 拡張周囲温度範囲での動作:-40℃~125℃
  • VCC および OUT の EMC 保護を搭載
    • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
  • 大容量負荷駆動能力
  • 1.5mA 未満 (標準値) の静止消費電流 (ドライバがディセーブルのとき)
  • 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
    • TIOS1023:3.3V LDO
    • TIOS1025:5V LDO
    • TIOS1023L (DSBGA):3.3V/5V の LDO 出力を選択可能
  • スペースを節約する小型のパッケージ・オプション
    • 3mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ (TIOS101 とピン互換)
    • 2.45mm x 1.7mm の DSBGA パッケージ

TIOS102(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、最高 1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護機能が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なインターフェイスにより、回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。低電圧、過電流、過熱状態に対するフォルト通知および内部保護機能が備わっています。

TIOS102(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、最高 1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護機能が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なインターフェイスにより、回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。低電圧、過電流、過熱状態に対するフォルト通知および内部保護機能が備わっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TIOS1025 アクティブ 低残留電圧、サージ保護機能と 5V LDO 内蔵、デジタル センサ出力ドライバ Integrated 5-V LDO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TIOS102 および TIOS102x 小型パッケージに封止したサージ保護機能内蔵デジタル・センサ出力ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 27日
アプリケーション概要 IO-Link ソリューションでスマート ファクトリを実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 7日
ユーザー・ガイド TIOx1x2xEVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIOX1X2XEVM — IO-Link 対応、TIOL112x と TIOS102x 向けの評価基板

TIOx1x2xEVM には、TIOL112x と TIOS102x の各 IO-Link トランシーバ ファミリの機能すべてを評価する能力があります。この評価基板 (EVM) は、業界標準の 4 ピン M12 コネクタをクラス A の 2 チャネル構成で使用しており、1 個を TIOL1123 の IO-Link 通信、もう 1 個を TIOS1023 からのデジタル出力として実装しています。また、裸線と外部負荷の接続に使用できるねじ込み端子台を 1 個搭載しています。低電圧のデジタル入出力信号は、ヘッダ ピンとテスト (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YAH) 12 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ