ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

高精度、調整可能な (プログラマブル) シャント リファレンス

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TL431 アクティブ 調整可能な高精度シャント レギュレータ For cost optimized designs
TLA431 アクティブ KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス Improved to all load cap stability, improved temperature drift, decreased minimum cathode current

製品詳細

Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 150
Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 150
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 初期電圧の許容率:0.4%
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • 高速ターンオン (500ns)
  • シンク電流容量 (1mA から 100mA)
  • 低いリファレンス電流 (REF)
  • 可変出力電圧 (VI(ref) ~ 36V)
  • 初期電圧の許容率:0.4%
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • 高速ターンオン (500ns)
  • シンク電流容量 (1mA から 100mA)
  • 低いリファレンス電流 (REF)
  • 可変出力電圧 (VI(ref) ~ 36V)

TL1431 デバイスは高精度にプログラム可能な電圧リファレンスであり、該当する車載、民生、防衛用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、VI(ref) (約 2.5V) と 36V の間の任意の値に設定できます (図 8-3 を参照)。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などのアプリケーションにおいて、ツェナー ダイオードやその他の電圧リファレンスの優れた代替品となります。

動作温度範囲は、TL1431C が 0°C ~ 70°Cの商業用温度範囲、TL1431Q が -40°C ~ 125°Cの車載用温度範囲、TL1431M が -55°C ~ 125°Cの軍事用温度範囲です。

TL1431 デバイスは高精度にプログラム可能な電圧リファレンスであり、該当する車載、民生、防衛用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、VI(ref) (約 2.5V) と 36V の間の任意の値に設定できます (図 8-3 を参照)。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などのアプリケーションにおいて、ツェナー ダイオードやその他の電圧リファレンスの優れた代替品となります。

動作温度範囲は、TL1431C が 0°C ~ 70°Cの商業用温度範囲、TL1431Q が -40°C ~ 125°Cの車載用温度範囲、TL1431M が -55°C ~ 125°Cの軍事用温度範囲です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ATL431LI アクティブ 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 Lower minimum cathode current (65 µA)
TL431LI アクティブ リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) Lower temperature drift (63 ppm/°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL1431 高精度プログラマブル リファレンス データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 11月 11日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

TL431CALC TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • TL1431 高精度、調整可能な (プログラマブル) シャント リファレンス
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ソフトウェア
計算ツール
  • TL431CALC 無償ツール: TL431 コンポーネント・カリキュレータ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ