TLC372
- シングルまたはデュアル電源動作
- 広い電源電圧範囲:3V ~ 16V
- Low スタンバイ消費電流:150µA (5V での標準値)
- 迅速な応答時間:TTL レベル入力ステップで標準値 200ns
- 内蔵 ESD 保護
- 高い入力インピーダンス:1012Ω (標準値)
- きわめて低い入力バイアス電流:5pA (標準値)
- 超安定低入力オフセット電圧
- 同相入力電圧範囲にグランドを含む
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- LM393 とのピン互換
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC372 デュアル差動コンパレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 8月 19日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00366 — 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、強化絶縁型ゲート ドライバ UCC21530、強化絶縁型アンプの AMC1301 と AMC1311、および TMS320F28027 マイコンを使用して設計された、最大 10kW の定格である 3 相インバータを実現します。MCU の内部 ADC と接続した AMC1301 を使用してモータ電流を測定し、ブートストラップ電源を使用して IGBT ゲート ドライバを駆動することで、システム コストを低減しています。このインバータは、過負荷、短絡、グランド フォルト、DC バス低電圧および過電圧、IGBT モジュール過熱に対する保護を備えています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00201 — 差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用
This design provides a 4-channel signal conditioning solution for differential ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external differential SAR ADCs as well as circuits for high-speed (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00208 — シングル・エンド・シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用
This design provides a 4-channel signal conditioning solution for single-ended SAR ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external SAR ADCs as well as circuits for high-speed overcurrent and (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01540 — デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン
TIDA-01540 リファレンス デザインは、システム コストを削減し、強化絶縁型 10kW 三相インバータのコンパクトな設計を可能にします。単一のパッケージに格納されたデュアル ゲート ドライバを使用し、ブートストラップ構成によりゲート ドライブの電源用にフローティング電圧を生成することで、システム コストの低減と小型化を達成しています。デュアル ゲート ドライバUCC21520には、デッド タイム挿入機能が搭載されており、抵抗オプションにより構成が可能です。この独自のデッド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01541 — 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン
TIDA-01541 リファレンス デザインは、3 相インバータの絶縁型相電流と DC リンク電圧の測定向けに、システム コストの低減と設計の小型化を可能にするとともに、高帯域と高精度センシングを実現します。絶縁アンプの出力は、差動からシングル エンドへの回路を介して MCU 内部の ADC に接続されています。絶縁アンプの使用により、MCU内でSAR ADCを使用できるため、電流センシングへのトレードオフなしでシステム コストを低減できます。8ピンのパッケージにより、基板のフォーム ファクタが小さくなります。高帯域幅の絶縁アンプにより、3.5µs 以内で IGBT (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00442 — 220Vac 電源から電力を供給されるインバータ用シャント ベース漏電保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、インバータ ベースのドライブで地絡を検出します。複数のシャント抵抗を使用し、DC 正電圧パスと DC 負電圧パスの両方でインバータ電流を測定します。DC 正電圧バスを流れる電流は、ローサイドのスイッチング降圧コンバータからの電力供給で動作する INA170 を使用して測定します。DC 負電圧バスを流れる電流は、高精度オペアンプを使用して測定します。2 つの測定電流の間の差を、高速コンパレータを使用して固定的なしきい値と比較し、地絡状態になっているかどうかを判定します。
リファレンス・デザイン
TIDA-00439 — 100/110Vac 電源から給電されるインバータ向けシャント ベース地絡保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、インバータ ベースのドライブで地絡を検出することを意図しています。複数のシャント抵抗を使用し、DC 正電圧パスと DC 負電圧パスの両方でインバータ電流を測定します。INA149 電流センス アンプは、+275V の同相電圧範囲に対処できます。このアンプを使用して、DC 正電圧バスに流れる電流を測定します。DC 負電圧バスに流れる電流をセンスするために、高精度オペアンプを使用しています。2 つの測定電流の間の差を、高速コンパレータを使用して固定的なしきい値と比較し、地絡状態になっているかどうかを判定します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。