TIDA-01540

デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン

TIDA-01540

設計ファイル

概要

TIDA-01540 リファレンス デザインは、システム コストを削減し、強化絶縁型 10kW 三相インバータのコンパクトな設計を可能にします。単一のパッケージに格納されたデュアル ゲート ドライバを使用し、ブートストラップ構成によりゲート ドライブの電源用にフローティング電圧を生成することで、システム コストの低減と小型化を達成しています。デュアル ゲート ドライバUCC21520には、デッド タイム挿入機能が搭載されており、抵抗オプションにより構成が可能です。この独自のデッド タイム挿入により、入力PWM信号のオーバーラップに起因するシュートスルーから三相インバータが保護されます。過負荷、短絡、接地障害、DC バスの低電圧および過電圧、IGBT モジュールの過熱に対する保護をハードウェアに実装することで、システムの信頼性が向上します。

特長
  • 最大 10kW 定格の 200V ~ 690V AC ドライブに適した強化絶縁インバータ
  • 強化された絶縁型ハーフ ブリッジ ゲート ドライバは、優れた伝播遅延マッチングを備えており、デッドタイムの​​短縮 (歪みの低減と電力損失の低減) を実現します。
  • 統合インターロック、デッドタイム、割り込みにより、PWM 入力信号が重複したときに IGBT を保護します (デッドタイムはプログラム可能)
  • 一次側ロジック故障に対する STO およびフェイルセーフ対策は、IGBT へのハイ サイドおよびロー サイドのゲート ドライブ出力の両方を同時にシャットダウンする無効化信号により信頼性が高まります。
  • UCC21520 は、スイッチング過渡に対する高い堅牢性を実現する高い CMTI (100kV/µs) を備えています。
  • UCC21520 は、IGBT の誤作動を防ぐために、5ns 未満の入力パルスとノイズ過渡現象を除去します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU432.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRU28.PDF (538 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU27.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU30A.ZIP (4705 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE53.ZIP (440 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU29.PDF (3057 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU26A.PDF (590 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLC372デュアル、汎用、LinCMOS™ 差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC13112V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1301電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21540デュアル入力、DT ピン採用、DW または DWK パッケージ封止、8V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF2033Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21520DW パッケージ封止、デュアル入力、ディスエーブル ピン搭載、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G10シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

TIDA-01540 リファレンス デザインは、システム コストを削減し、強化絶縁型 10kW 三相インバータのコンパクトな設計を可能にします。単一のパッケージに格納されたデュアル ゲート ドライバを使用し、ブートストラップ構成によりゲート ドライブの電源用にフローティング電圧を生成することで、システム コストの低減と小型化を達成しています。デュアル ゲート ドライバUCC21520には、デッド タイム挿入機能が搭載されており、抵抗オプションにより構成が可能です。この独自のデッド (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010025 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-010026 EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01401 高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01540 デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01541 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン TIDA-01629 サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01630 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン TIDA-060001 SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010025 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-010026 EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01401 高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01540 デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01541 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン TIDA-01629 サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01630 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン TIDA-060001 SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド デッド・タイム挿入が組み込まれたゲート・ドライバを使用する三相 インバータのリファレンス・デザイン 英語版 2017/12/07
アプリケーション・ノート Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019/06/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00366 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。