ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN1021-Q1

アクティブ

WAKE / INH 機能搭載、車載 LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLIN1021A-Q1 アクティブ 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き Enhanced duty cycle across supply voltages

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠 (SLLA493 を参照)
  • SAE J2602-1 車両アプリケーション用のLINネットワークおよび SAE J2602-2 車両アプリケーション適合性テストのためのLINネットワークに準拠(SLLA493 を参照)
  • 12V アプリケーションをサポート
  • 広い入力動作電圧範囲:
    • VSUP 範囲:4.5V~36V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • 低消費電力スタンバイ・モード
    • 低消費電力スリープ・モード
  • ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート:
    • LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
    • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • 5V 許容の入力レベルをサポート
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:± 45V LIN バス・フォルト耐性、42V 負荷ダンプ対応、IEC ESD 保護、VSUP 入力の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、無電源ノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • SOIC (8) と、自動光学検査 (AOI) を適用しやすくした VSON (8) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠 (SLLA493 を参照)
  • SAE J2602-1 車両アプリケーション用のLINネットワークおよび SAE J2602-2 車両アプリケーション適合性テストのためのLINネットワークに準拠(SLLA493 を参照)
  • 12V アプリケーションをサポート
  • 広い入力動作電圧範囲:
    • VSUP 範囲:4.5V~36V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • 低消費電力スタンバイ・モード
    • 低消費電力スリープ・モード
  • ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート:
    • LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
    • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • 5V 許容の入力レベルをサポート
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:± 45V LIN バス・フォルト耐性、42V 負荷ダンプ対応、IEC ESD 保護、VSUP 入力の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、無電源ノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • SOIC (8) と、自動光学検査 (AOI) を適用しやすくした VSON (8) パッケージで供給

TLIN1021-Q1 は、LIN (Local Interconnect Network) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用の車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。

TLIN1021-Q1 のトランスミッタは最高 20kbps のデータ・レートをサポートし、レシーバは最高 100kbps のデータ・レートをサポートしているため、高速なエンド・オブ・ライン・プログラミングが可能です。 TLIN1021-Q1 は、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN1021-Q1 は、幅広い入力電圧動作範囲によって 12V アプリケーションをサポートするように設計されており、低消費電力スリープ・モードもサポートしています。このデバイスは、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェイクアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する各種電源の有効・無効を TLIN1021-Q1 の INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。

TLIN1021-Q1 には LIN レスポンダ・アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。

TLIN1021-Q1 は、LIN (Local Interconnect Network) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用の車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。

TLIN1021-Q1 のトランスミッタは最高 20kbps のデータ・レートをサポートし、レシーバは最高 100kbps のデータ・レートをサポートしているため、高速なエンド・オブ・ライン・プログラミングが可能です。 TLIN1021-Q1 は、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN1021-Q1 は、幅広い入力電圧動作範囲によって 12V アプリケーションをサポートするように設計されており、低消費電力スリープ・モードもサポートしています。このデバイスは、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェイクアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する各種電源の有効・無効を TLIN1021-Q1 の INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。

TLIN1021-Q1 には LIN レスポンダ・アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN1021-Q1 車載用、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 17日
* エラッタ TLIN1021-Q1 and TLIN2021-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日