ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN1021A-Q1

アクティブ

車載、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 広い入力動作電圧範囲
    • VSUP 範囲:4.5V~36V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 送信データ・レート
  • 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ
  • ソース認識による低消費電力モードからのウェイクアップをサポート
    • LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
    • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:±45V の LIN バス・フォルト耐性、42V の負荷ダンプ対応、VSUP の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 8 ピンの SOIC、ウェッタブル・フランク付きの VSON、SOT23 パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 広い入力動作電圧範囲
    • VSUP 範囲:4.5V~36V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 送信データ・レート
  • 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ
  • ソース認識による低消費電力モードからのウェイクアップをサポート
    • LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
    • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:±45V の LIN バス・フォルト耐性、42V の負荷ダンプ対応、VSUP の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 8 ピンの SOIC、ウェッタブル・フランク付きの VSON、SOT23 パッケージで供給

TLIN1021A-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。

TLIN1021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁気放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN1021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲によって 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ・モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を TLIN1021A-Q1 の INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。

space

TLIN1021A-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。

TLIN1021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁気放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN1021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲によって 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ・モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を TLIN1021A-Q1 の INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN1021A-Q1 故障保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日
機能安全情報 TLIN1021A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN1021DEVM — WAKE/INH 機能搭載、TLIN1021-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) を使用して、TLINx021 デバイス ファミリを評価することもできます。J3 と J5 の各コネクタを経由して、LIN バスに簡単にアクセスできます。また、VBAT と GND が利用できるので、実際の LIN システムにも簡単に接続できます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパとデバイスをウェイク アップさせるための 1 個のプッシュ ボタン回路を適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLIN1021A-Q1 IBIS Model

SLLM458.ZIP (74 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01036 — ミリ波レーダー センサ対応、キック ツー オープンのリファレンス デザイン

このデザインは、TI のシングルチップ 77GHz 車載レーダー センサである AWRL1432 をベースとするキック ツー オープン (KTO) 最終アプリケーション向けに、低コストで小型フォーム ファクタのリファレンスを提示します。AWRL1432 デバイスは、機械学習ベースのジェスチャ センシング アルゴリズムを実行します。このアルゴリズムはキックのジェスチャを検出し、自動車のパワー リフト ゲート、パワー トランク、パワー スライド ドアを動作させます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian