この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLIN1024-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC Q100 認定済み
- 温度:周囲温度:–40~125℃
- HBM 分類レベル:±8kV
- CDM 分類レベル:±1.5kV
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4.2 に準拠 (SLLA492 を参照)
- LIN 用の SAE J2602 推奨プラクティスに準拠 (SLLA492 を参照)
- 12V バッテリ・アプリケーションをサポート
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 広い動作範囲
- 電源電圧:4V~36V
- LIN バスのフォルト保護:±45V
- スリープ・モード:超低消費電流で 次のウェイクアップ・イベントに対応
- LIN バス
- EN 経由のローカル・ウェークアップ
- 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
- 保護機能:
- VSUP の低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 電源なしノードまたはグランド切断に対する システム・レベルのフェイルセーフ
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた 3.5mm × 5.5mm QFN パッケージ
TLIN1024-Q1 デバイスはクワッド・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。ウェイクアップおよび保護機能を内蔵しており、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987–4.2 規格に準拠しています。LINは単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。LINレシーバは、インライン・プログラミング用に 100kbps までのデータ・レートをサポートしています。 TLIN1024-Q1 には、2 つの独立したデュアル LIN トランシーバ・ブロックがあります。VSUP1/2が、別々のデュアル・トランシーバ・ブロックを制御します。 TLIN1024-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力の LIN プロトコル・データ・ストリームを LIN バス信号に変換します。レシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピン経由でマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。抵抗、静電放電 (ESD) 保護、フォルト保護機能を内蔵しているため、設計者はアプリケーションの基板面積を削減できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLIN1024-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能搭載、、車載用クワッド LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 |
| * | エラッタ | TLIN1024-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点