ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN1039-Q1

アクティブ

ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 12V アプリケーションをサポート
  • 広い動作時電源電圧範囲:4.5V~36V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル・ウェイクアップ
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±45V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 小フットプリントの SOT-23 パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 12V アプリケーションをサポート
  • 広い動作時電源電圧範囲:4.5V~36V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル・ウェイクアップ
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±45V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 小フットプリントの SOT-23 パッケージで供給

TLIN1039-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、車載ネットワークで一般的に使用されている単線式双方向バスです。 TLIN1039-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V アプリケーションをサポートするように設計されています。

TLIN1039-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN1039-Q1 レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN1039-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスやピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

TLIN1039-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、車載ネットワークで一般的に使用されている単線式双方向バスです。 TLIN1039-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V アプリケーションをサポートするように設計されています。

TLIN1039-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN1039-Q1 レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN1039-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスやピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLIN1021A-Q1 アクティブ 車載、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き Integrated WAKE and INH features in small-package option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN1039-Q1 ローカル相互接続ネットワーク (LIN) トランシーバ、ドミナント状態タイムアウト対応 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 17日
機能安全情報 TLIN1039-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板

テキサス インスツルメンツの xWRL6844EVM は、xWRL6844 ミリ波レーダーセンサ向けの使いやすい評価基板です。xWRL6844EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板

IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 評価基板

IWRL6432AOPEVM は、FR4 をベースとした、IWRL6432AOP ミリ波センシング デバイス向けの使いやすく低コストの評価ボードです。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板 (EVM) には、オンチップのハードウェア アクセラレータと低消費電力の Arm Cortex®-M4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TLIN1039EVM — TLIN1039-Q1 スリープ モードおよびドミナント タイムアウト機能付き LIN トランシーバの評価基板(DDF パッケージ)

この EVM (評価基板) は、TLIN1039-Q1 デバイスの評価に使用できます。J3 と J5 の各コネクタを経由して、LIN バスに簡単にアクセスできます。また、VBAT と GND が利用できるので、実際の LIN システムにも簡単に接続できます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。ほかに、TLIN1021A-Q1 トランシーバと組み合わせる場合に使用できるウェークアップ プッシュ ボタン回路も搭載済みです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ