この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLIN2021-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠 (SLLA493 を参照)
- SAE J2602-1 車両アプリケーション用のLINネットワークおよび SAE J2602-2 車両アプリケーション適合性テストのためのLINネットワークに準拠(SLLA493 を参照)
- 12V および 24V アプリケーションに対応
- 広い入力動作電圧範囲:
- VSUP 範囲:4.5V~45V
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
- 動作モード:
- 通常モード
- 低消費電力スタンバイ・モード
- 低消費電力スリープ・モード
- ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート:
- LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
- WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
- EN によるローカル・ウェイクアップ
- 5V 許容の入力レベルをサポート
- 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
- INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
- 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
- 保護機能:± 60V LIN バス・フォルト耐性、42V 負荷ダンプ対応、IEC ESD 保護、VSUP 入力の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、無電源ノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- SOIC (8) と、自動光学検査 (AOI) を適用しやすくした VSON (8) パッケージで供給
TLIN2021-Q1 は、LIN (Local Interconnect Network) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用の車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。
TLIN2021-Q1 のトランスミッタは最高 20kbps のデータ・レートをサポートし、レシーバは最高 100kbps のデータ・レートをサポートしているため、高速なエンド・オブ・ライン・プログラミングが可能です。 TLIN2021-Q1 は、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。
TLIN2021-Q1 は、幅広い入力電圧動作範囲によって 24V アプリケーションをサポートするように設計されており、低消費電力スリープ・モードもサポートしています。このデバイスは、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェイクアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する各種電源の有効・無効を TLIN2021-Q1 の INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。
TLIN2021-Q1 には LIN レスポンダ・アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLIN2021-Q1 車載用、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 15日 |
| * | エラッタ | TLIN1021-Q1 and TLIN2021-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点