ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN2027-Q1

アクティブ

故障保護機能搭載の車載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
    • デバイス HBM 認定レベル:±8kV
    • デバイス CDM 認定レベル:±1.5kV
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987-4 に準拠 (「スイッチング特性」を参照)
  • LIN 用の SAE J2602 推奨プラクティスに準拠
  • ISO 9141 (K ライン) をサポート
  • 24V アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 広い動作範囲
    • 4V~48V の電源電圧
    • ±60V の LIN バス・フォルト保護
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • ドミナント状態タイムアウトなし
  • 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
  • 保護機能:
    • VSUP の低電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (8) パッケージと自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
    • デバイス HBM 認定レベル:±8kV
    • デバイス CDM 認定レベル:±1.5kV
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987-4 に準拠 (「スイッチング特性」を参照)
  • LIN 用の SAE J2602 推奨プラクティスに準拠
  • ISO 9141 (K ライン) をサポート
  • 24V アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 広い動作範囲
    • 4V~48V の電源電圧
    • ±60V の LIN バス・フォルト保護
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • ドミナント状態タイムアウトなし
  • 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
  • 保護機能:
    • VSUP の低電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (8) パッケージと自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給

TLIN2027-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ・レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。 TLIN2027-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN2027-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードを使うと超低消費電流を実現できます。このスリープ・モードは、LIN バスまたは EN ピンによってウェイクアップできます。

TLIN2027-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ・レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。 TLIN2027-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN2027-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードを使うと超低消費電流を実現できます。このスリープ・モードは、LIN バスまたは EN ピンによってウェイクアップできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLIN1027-Q1 アクティブ 車載対応、K-line アプリケーション向け、LIN (local interconnect network) トランシーバ Optimized for 12-V battery systems

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN2027-Q1ドミナント状態タイムアウト機能を持たない故障保護 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 5月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN2029EVM — ドミナント状態タイムアウト機能と故障保護機能搭載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ EVM

この EVM はデバイスの性能評価、開発の迅速化のほか、TLIN2029 LIN(Local Interconnect Network)物理層トランシーバ デバイスを使用した車載 LIN システムの分析を可能にします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian