TLK10031
- Single Channel Multi-Rate Transceiver
- Supports 10GBASE-KR, XAUI, and 1GBASE-KX Ethernet Standards
- Supports all CPRI and OBSAI Data Rates up to 10 Gbps
- Supports Multi-Rate SERDES Operation with up to 10.3125 Gbps Data Rate on the High Speed Side and up to 5 Gbps on the Low Speed Side
- Differential CML I/Os on Both High Speed and Low Speed Sides
- Interface to Backplanes, Passive and Active Copper Cables, or SFP+ Optical Modules
- Selectable Reference Clock with Multiple Output Clock Options
- Supports PRBS, CRPAT, CJPAT, High/Low/Mixed-Frequency Patterns, and KR Pseudo-Random Pattern Generation and Verification, Square-Wave Generation
- Supports Data Retime Operation
- Two Power Supplies: 1 V (Core), and 1.5 or 1.8 V (I/O)
- No Power Supply Sequencing Requirements
- Transmit De-emphasis and Receive Adaptive Equalization to Allow Extended Backplane/Cable Reach on Both High Speed and Low Speed Sides
- Loss of Signal (LOS) Detection
- Supports 10G-KR Link Training, Forward Error Correction, Auto-Negotiation
- Jumbo Packet Support
- JTAG; IEEE 1149.1 Test Interface
- Industry Standard MDIO Control Interface
- 65nm Advanced CMOS Technology
- Industrial Ambient Operating Temperature (–40°C to 85°C)
- Power Consumption: 800 mW (Nominal)
The TLK10031 is a single-channel multi-rate transceiver intended for use in high-speed bi-directional point-to-point data transmission systems. This device supports three primary modes. It can be used as a XAUI to 10GBASE-KR transceiver, as a general-purpose 8b/10b multi-rate 4:1, 2:1, or 1:1 serializer/deserializer, or can be used in 1G-KX mode.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLK10031 Single-Channel XAUI/10GBASE-KR Transceiver データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLK10232EVM — マザーボード評価モジュール、TLK10232 用
Motherboard evaluation board for TLK10232 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. This EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (CTR) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。