ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

TLK2711-SP

アクティブ

耐放射線性 1.6 ~ 2.5Gbps Class V トランシーバ

製品詳細

Protocols Space Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Protocols Space Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFG) 68 195.1609 mm² 13.97 x 13.97
  • 1.6Gbps~2.5Gbps (ギガビット / 秒) シリアライザ / デシリアライザ
  • ホット プラグ保護機能
  • 高性能 68 ピン セラミック クワッド フラット パック パッケージ (HFG)
  • 低消費電力動作
  • シリアル出力のプリエンファシス レベルをプログラム可能
  • バックプレーン、銅線、光コンバータへのインターフェイス
  • オンチップの 8 ビット /10 ビットのエンコード / デコード、カンマ検出
  • オンチップ PLL により、低速の基準からクロックを合成
  • 低消費電力:500mW 未満
  • パラレル データ入力信号で 3V 許容
  • 16 ビットのパラレル TTL 互換のデータ インターフェイス
  • 高速のバックプレーン相互接続およびポイント ツー ポイントのデータ リンク向けの設計
  • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃ Tcase)
  • 信号喪失 (LOS) 検出
  • RX に 50Ω の終端抵抗を内蔵搭載
  • エンジニアリング評価 (/EM) サンプルが利用可能です。(1)

(1)これらのユニットは、エンジニアリング評価のみを目的としています。標準とは異なるフロー(バーンインがないなど)に従って処理されており、25℃の温度定格のみがテストされています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。これらの部品は、MIL に規定されている温度範囲 -55℃~125℃、または動作寿命全体にわたる性能を保証されていません。

  • 1.6Gbps~2.5Gbps (ギガビット / 秒) シリアライザ / デシリアライザ
  • ホット プラグ保護機能
  • 高性能 68 ピン セラミック クワッド フラット パック パッケージ (HFG)
  • 低消費電力動作
  • シリアル出力のプリエンファシス レベルをプログラム可能
  • バックプレーン、銅線、光コンバータへのインターフェイス
  • オンチップの 8 ビット /10 ビットのエンコード / デコード、カンマ検出
  • オンチップ PLL により、低速の基準からクロックを合成
  • 低消費電力:500mW 未満
  • パラレル データ入力信号で 3V 許容
  • 16 ビットのパラレル TTL 互換のデータ インターフェイス
  • 高速のバックプレーン相互接続およびポイント ツー ポイントのデータ リンク向けの設計
  • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃ Tcase)
  • 信号喪失 (LOS) 検出
  • RX に 50Ω の終端抵抗を内蔵搭載
  • エンジニアリング評価 (/EM) サンプルが利用可能です。(1)

(1)これらのユニットは、エンジニアリング評価のみを目的としています。標準とは異なるフロー(バーンインがないなど)に従って処理されており、25℃の温度定格のみがテストされています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。これらの部品は、MIL に規定されている温度範囲 -55℃~125℃、または動作寿命全体にわたる性能を保証されていません。

TLK2711-SPはマルチ ギガビット トランシーバのWizardLinkトランシーバ ファミリのメンバで、超高速の双方向ポイント ツー ポイントのデータ伝送システムでの使用を意図したものです。TLK2711-SP は実効シリアル インターフェイス速度として 1.6Gbps~2.5Gbps をサポートし、最高 2Gbps のデータ帯域幅を提供します。

TLK2711-SP の主な用途は、インピーダンスが約 50Ω に制御されたメディア上で、ポイント ツー ポイントのベースバンド データ伝送を行うための、高速 I/O データ チャネルです。伝送メディアには、プリント基板、銅線、光ファイバ ケーブルを使用できます。データ転送の最大速度および距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

このデバイスを、パラレル データ伝送アーキテクチャの置き換えに使用して、トレース、コネクタのピン、送信/受信ピンを削減できます。トランスミッタに読み込まれるパラレル データはシリアル チャネル上でレシーバへ配信され、伝送には銅線の同軸ケーブル、インピーダンスの制御されたバックプレーン、光リンクを使用できます。その後でデータは、元のパラレル形式に再構築されます。この方法では、パラレルのソリューションと比較して大きく電力とコストを削減でき、将来的により高速なデータ転送にも拡張できます。

TLK2711-SPは、パラレル/シリアルおよびシリアル/パラレルのデータ変換を実行します。クロック抽出は、物理レイヤ(PHY)インターフェイス デバイスとして機能します。シリアル トランシーバ インターフェイスは、最高 2.5Gbps の速度で動作します。トランスミッタは、供給されるリファレンス クロック(TXCLK)に基づいた速度で、16ビットのパラレル データをラッチします。この16ビットのパラレル データは、8ビット/10ビット(8b/10b)エンコード形式を使用して、内部で20ビットにエンコードされます。結果として得られる20ビットのワードが、リファレンス クロック(TXCLK)の20倍の速度で、差動的に送信されます。レシーバ セクションは、入力されたデータについてシリアル/パラレル変換を実行し、結果として得られる20ビット幅のパラレル データを、復元されたクロック(RXCLK)と同期します。その後で、20ビット幅のデータを、8ビット/10ビット デコード形式を使用してデコードし、受信データ ピン(RXD0~RXD15)で16ビットのパラレル データを復元します。結果として得られる実効データ ペイロードは 1.28~2Gbps (16 ビットのデータ × 周波数) です。

TLK2711-SPは、68ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ(HFG)で供給されます。

TLK2711-SPはマルチ ギガビット トランシーバのWizardLinkトランシーバ ファミリのメンバで、超高速の双方向ポイント ツー ポイントのデータ伝送システムでの使用を意図したものです。TLK2711-SP は実効シリアル インターフェイス速度として 1.6Gbps~2.5Gbps をサポートし、最高 2Gbps のデータ帯域幅を提供します。

TLK2711-SP の主な用途は、インピーダンスが約 50Ω に制御されたメディア上で、ポイント ツー ポイントのベースバンド データ伝送を行うための、高速 I/O データ チャネルです。伝送メディアには、プリント基板、銅線、光ファイバ ケーブルを使用できます。データ転送の最大速度および距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

このデバイスを、パラレル データ伝送アーキテクチャの置き換えに使用して、トレース、コネクタのピン、送信/受信ピンを削減できます。トランスミッタに読み込まれるパラレル データはシリアル チャネル上でレシーバへ配信され、伝送には銅線の同軸ケーブル、インピーダンスの制御されたバックプレーン、光リンクを使用できます。その後でデータは、元のパラレル形式に再構築されます。この方法では、パラレルのソリューションと比較して大きく電力とコストを削減でき、将来的により高速なデータ転送にも拡張できます。

TLK2711-SPは、パラレル/シリアルおよびシリアル/パラレルのデータ変換を実行します。クロック抽出は、物理レイヤ(PHY)インターフェイス デバイスとして機能します。シリアル トランシーバ インターフェイスは、最高 2.5Gbps の速度で動作します。トランスミッタは、供給されるリファレンス クロック(TXCLK)に基づいた速度で、16ビットのパラレル データをラッチします。この16ビットのパラレル データは、8ビット/10ビット(8b/10b)エンコード形式を使用して、内部で20ビットにエンコードされます。結果として得られる20ビットのワードが、リファレンス クロック(TXCLK)の20倍の速度で、差動的に送信されます。レシーバ セクションは、入力されたデータについてシリアル/パラレル変換を実行し、結果として得られる20ビット幅のパラレル データを、復元されたクロック(RXCLK)と同期します。その後で、20ビット幅のデータを、8ビット/10ビット デコード形式を使用してデコードし、受信データ ピン(RXD0~RXD15)で16ビットのパラレル データを復元します。結果として得られる実効データ ペイロードは 1.28~2Gbps (16 ビットのデータ × 周波数) です。

TLK2711-SPは、68ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ(HFG)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLK2711-SP 1.6Gbps~2.5Gbps Class V トランシーバ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024年 9月 11日
* SMD TLK2711-SP SMD 5962-05221 2016年 7月 8日
* 放射線と信頼性レポート TLK2711 Radiation Test Report 2015年 3月 31日
* 放射線と信頼性レポート TLK2711 TID and SEE Report 2015年 3月 31日
* 放射線と信頼性レポート TLK2711-SP SEE Report 2015年 3月 31日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
ホワイト・ペーパー TLK2711-SP Unpowered Receiver Stress Evaluation 2018年 2月 27日
技術記事 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日
アプリケーション・ノート Using the TLK2711-SP with Minimal Protocol (Rev. A) 2011年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLK2711EVM-CVAL — TLK2711EVM-CVAL SerDes 評価モジュール・ボード

The Texas Instruments TLK2711 serdes evaluation module (EVM) board is used to evaluate the TLK2711 device for point-to-point data transmission applications. The board enables the designer to connect 50-W parallel buses to both transmitter and receiver connectors. The TLK2711, using high speed PLL (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLK2711-SP IBIS MODEL

SLYM079.ZIP (25 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFG) 68 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ