ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、300mA、小型、高 PSRR、低ドロップアウト レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0.8, 1, 1.2, 1.8, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.089 Thermal resistance θJA (°C/W) 229.0 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0.8, 1, 1.2, 1.8, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.089 Thermal resistance θJA (°C/W) 229.0 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 範囲:1.4V~5.5V
  • 固定出力電圧範囲:0.6V~3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 全温度範囲について 300mA で最大 310mV (1.2VOUT)
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:
    • 1mm × 1mm の 4 ピン X2SON (DQN)
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 範囲:1.4V~5.5V
  • 固定出力電圧範囲:0.6V~3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 全温度範囲について 300mA で最大 310mV (1.2VOUT)
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:
    • 1mm × 1mm の 4 ピン X2SON (DQN)

TLV774 は、300mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電源になるよう設計されています。また、このデバイスは各種の回路の要件を満たす負荷およびライン過渡性能も提供します。1.4V~5.5V の入力電圧範囲と 0.6V~3.3V の出力電圧範囲に対応する TLV774 は、さまざまなアプリケーションで使用できる柔軟性を備えています。

TLV774 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃~+125℃です。この LDO は、標準の 1mm × 1mm X2SON (DQN) パッケージで供給されます。

TLV774 は、300mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電源になるよう設計されています。また、このデバイスは各種の回路の要件を満たす負荷およびライン過渡性能も提供します。1.4V~5.5V の入力電圧範囲と 0.6V~3.3V の出力電圧範囲に対応する TLV774 は、さまざまなアプリケーションで使用できる柔軟性を備えています。

TLV774 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃~+125℃です。この LDO は、標準の 1mm × 1mm X2SON (DQN) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV774 300mA、小型、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ