TLV7A03
- きわめて小さい IQ:(標準値) 250nA、(最大値) 400nA
- シャットダウン時 IQ:3nA (標準値)
- 優れた過渡応答性能 (1mA から 50mA)
- 10µs 未満のセトリング タイム
- アンダーシュート:80mV
- パッケージ:
- 1.0mm×1.0mm X2SON
- SOT23-5
- 入力電圧範囲:1.5V ~ 6.0V
- 出力電圧範囲:0.8V ~ 5.0V (固定)
- 出力精度:温度範囲全体で 1.5%
- スマート イネーブルのプルダウン
- 非常に低いドロップアウト:
- 200mA で 270mV 以下 (VOUT = 3.3V)
- 1µF 以上のコンデンサで安定
TLV7A03 は、非常に優れた過渡性能で 200mA を供する給超小型超低静止電流の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。
TLV7A03 は、IQ がわずか 250nA と非常に低く、静止電流の低さが重要となる用途に特化して設計されています。このデバイスはドロップアウト モードでも小さな IQ 消費を維持するため、バッテリ動作時間をさらに延長できます。シャットダウン モードまたはディセーブル モードでは、わずか 3nA の IQ しか消費しないため、バッテリの保存寿命を延ばすのに役立ちます。TLV7A03 は、は 0.8V から 5.0V の出力範囲を持ち、50mV 刻みで設定可能なため、近年のマイコン (MCU) の低いコア電圧に対応できます。
TLV7A03 は、EN ピンがフローティングの状態でも LDO を無効に保つ、内部制御されたプルダウン抵抗を備えたスマート イネーブル回路を搭載しています。この回路は、EN ピンをプルダウンするための外付け部品を最小限に抑える助けにもなります。この回路は、デバイスが有効になっている時に外付けのプルダウン回路を通じて流れる電流を最小限に抑える助けにもなります。
TLV7A03 は、TJ = -40℃ ~ +125℃ において完全に規定されています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。