TLV9022

アクティブ

オープン・ドレイン出力、デュアル高精度コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Catalog Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Catalog Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 高精度入力オフセット電圧:300µV
  • 既知のスタートアップ条件でのパワーオン・リセット (POR)
  • フォルト・トレランス付きレール・ツー・レール入力
  • 伝搬遅延時間:100ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 16µA
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • オープン・ドレイン出力オプション (TLV902x)
  • プッシュプル出力オプション (TLV903x)
  • 全温度範囲 (-40℃~+125℃)
  • ESD 保護:2kV
  • 代替のシングル・ピン配置 (TLV90x0)

  • 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 高精度入力オフセット電圧:300µV
  • 既知のスタートアップ条件でのパワーオン・リセット (POR)
  • フォルト・トレランス付きレール・ツー・レール入力
  • 伝搬遅延時間:100ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 16µA
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • オープン・ドレイン出力オプション (TLV902x)
  • プッシュプル出力オプション (TLV903x)
  • 全温度範囲 (-40℃~+125℃)
  • ESD 保護:2kV
  • 代替のシングル・ピン配置 (TLV90x0)

TLV902x および TLV903x は、のデュアル / クワッド・チャネル・コンパレータのファミリです。このファミリは、低い入力オフセット電圧、フォルト・トレラント入力、および優れた速度と電力の組み合わせ (100ns の伝搬遅延時間とチャネルあたりわずか 18µA の静止消費電流) を実現しています。

また、このファミリは、パワーオン・リセット (POR) 機能の搭載により、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態の範囲内にあることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を防止できます。

これらのコンパレータは、出力位相反転なし、損傷なしで最大 6V まで印加可能なフォルト・トレラント入力も備えています。このことにより、このファミリのコンパレータは、過酷でノイズの多い環境での高精度電圧監視向けの設計になっています。

TLV902x は、電源電圧を下回ったり上回ったりできるオープン・ドレイン出力を備えており、低電圧ロジック・トランスレータに適しています。

TLV903x は、LED または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行う際にミリアンペア単位の電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。

TLV90x0 と TLV90x1 は、シングル・デバイスの代替ピン配置です。

このファミリは 産業用温度範囲 -40℃~+125℃ で動作が規定されており、標準のリード付きおよびリードレス・パッケージで供給されます。

TLV902x および TLV903x は、のデュアル / クワッド・チャネル・コンパレータのファミリです。このファミリは、低い入力オフセット電圧、フォルト・トレラント入力、および優れた速度と電力の組み合わせ (100ns の伝搬遅延時間とチャネルあたりわずか 18µA の静止消費電流) を実現しています。

また、このファミリは、パワーオン・リセット (POR) 機能の搭載により、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態の範囲内にあることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を防止できます。

これらのコンパレータは、出力位相反転なし、損傷なしで最大 6V まで印加可能なフォルト・トレラント入力も備えています。このことにより、このファミリのコンパレータは、過酷でノイズの多い環境での高精度電圧監視向けの設計になっています。

TLV902x は、電源電圧を下回ったり上回ったりできるオープン・ドレイン出力を備えており、低電圧ロジック・トランスレータに適しています。

TLV903x は、LED または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行う際にミリアンペア単位の電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。

TLV90x0 と TLV90x1 は、シングル・デバイスの代替ピン配置です。

このファミリは 産業用温度範囲 -40℃~+125℃ で動作が規定されており、標準のリード付きおよびリードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV9022-Q1 アクティブ 車載対応、1.65V ~ 5.5V、高精度、デュアル・オープン・ドレイン・コンパレータ Automotive version
TLV9032 アクティブ プッシュプル出力、デュアル高精度コンパレータ Same functionality with push-pull output type

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV902x および TLV903x 高精度、コンパレータ・ファミリ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 4月 24日
回路設計 How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage PDF | HTML 2020年 12月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM はエンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供し、短時間での設計コンセプトの評価やシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル・パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転/非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック・フィルタ、リファレンス・バッファ付き差動アンプ、デュアル・フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN)、RTE-16 (WQFN) 。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

48-V Battery Overcurrent and Undervoltage Reference TINA Simulation File

SNOM707.ZIP (6 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV902x and TLV902x-Q1 PSpice Model

SBOMBT5.ZIP (78 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV902x and TLV902x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SNOM724A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ