TLV9054
- 高いスルーレート:15V/µs
- 低い静止電流:330µA
- レール ツー レール入出力
- 低い入力オフセット電圧:±0.33mV
- ユニティ ゲイン帯域幅:5MHz
- 低い広帯域ノイズ:15nV/√Hz
- 低い入力バイアス電流:2pA
- ユニティ ゲイン安定
- 内部 RFI および EMI フィルタ
- 低コストのアプリケーション向けのスケーラブルな CMOS オペアンプ ファミリ
- 最低 1.8V の電源電圧で動作
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
TLV9051、TLV9052、TLV9054 デバイスは、それぞれシングル、デュアル、クワッドのオペアンプです。これらのデバイスは、1.8V~6.0V の低電圧で動作するよう設計されています。入力と出力は、非常に高いスルーレートでレール ツー レールで動作できます。これらのデバイスは、コストが制限され、低電圧動作、高いスルー レート、小さい静止電流が要求されるアプリケーションに理想的です。TLV905x ファミリの容量性負荷の駆動能力は 150pF であり、抵抗性のオープン ループ出力インピーダンスにより、非常に大きな容量性負荷でも簡単に安定化できます。
TLV905xS デバイスにはシャットダウン モードがあり、アンプの電源をオフにしてスタンバイ モードに移行すると、標準消費電流は 1µA 未満になります。
TLV905x ファミリのデバイスはユニティ ゲイン安定で、RFI および EMI フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況でも位相反転が発生しないため、簡単に使用できます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV9051 / TLV9052 / TLV9054 5MHz、15V/µs 高スルー レートの RRIO オペアンプ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 |
| アプリケーション・ノート | Designing for TLV90xxS Operational Amplifiers With Shutdown (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |||
| 技術記事 | Using quad op amps to sense multiple currents | PDF | HTML | 2020年 2月 12日 | |||
| 技術記事 | Taking the family-first approach to op amp selection | PDF | HTML | 2019年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板
SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。
TLV9052 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010971 — AC arc fault detection with edge AI for circuit breakers reference design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RUC) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点