TMP411D

アクティブ

SOT23-8 封止、N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 8.1 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 8.1 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Catalog
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TMP411:
    • ±1°C のローカルチャネル精度
    • ±1°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
    • VSSOP および SOIC 8 ピンパッケージで提供
  • TMP411D:
    • ±0.8°C のローカルチャネル精度
    • ±0.8°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
    • SOT-23 8 ピンパッケージで提供
  • 広い動作範囲:-40℃ ~ 125℃
  • I2C および SMBus インターフェイスをサポート
  • プログラム可能な分解能:9~12 ビット
  • プログラム可能な非理想係数
  • 直列抵抗のキャンセル
  • システム キャリブレーション用のオフセット レジスタ
  • スレッショルド値をプログラム可能
  • ダイオードのフォルト検出
  • アラート機能
    • ALERT ピンと THERM2 ピンの構成
  • 複数のインターフェイス アドレス
  • ADT7461 および ADM1032 と互換性のあるピンおよびレジスタ
  • TMP411:
    • ±1°C のローカルチャネル精度
    • ±1°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
    • VSSOP および SOIC 8 ピンパッケージで提供
  • TMP411D:
    • ±0.8°C のローカルチャネル精度
    • ±0.8°C のリモートチャネル精度
    • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
    • SOT-23 8 ピンパッケージで提供
  • 広い動作範囲:-40℃ ~ 125℃
  • I2C および SMBus インターフェイスをサポート
  • プログラム可能な分解能:9~12 ビット
  • プログラム可能な非理想係数
  • 直列抵抗のキャンセル
  • システム キャリブレーション用のオフセット レジスタ
  • スレッショルド値をプログラム可能
  • ダイオードのフォルト検出
  • アラート機能
    • ALERT ピンと THERM2 ピンの構成
  • 複数のインターフェイス アドレス
  • ADT7461 および ADM1032 と互換性のあるピンおよびレジスタ

TMP411 と TMP411D デバイスは、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数のデバイス製造元についてリモート温度の精度は ±1℃ (TMP411) または ±0.8°C (TMP411D) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。

TMP411 および TMP411D デバイスには、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最大精度を得るためユーザー定義オフセットレジスタ、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオードフォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。

TMP411 デバイスは VSSOP-8 および SOIC-8 パッケージ、TMP411D は SOT23-8 パッケージで供給されます。

TMP411 と TMP411D デバイスは、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数のデバイス製造元についてリモート温度の精度は ±1℃ (TMP411) または ±0.8°C (TMP411D) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。

TMP411 および TMP411D デバイスには、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最大精度を得るためユーザー定義オフセットレジスタ、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオードフォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。

TMP411 デバイスは VSSOP-8 および SOIC-8 パッケージ、TMP411D は SOT23-8 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP411 ±1°C および TMP411D ±0.8°C、N 係数および直列抵抗補正機能付き リモートおよびローカル温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 9月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ