TMUX136

アクティブ

電源オフ保護機能付き、1.4pF オン状態キャパシタンス、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

製品詳細

Protocols Analog, I2C, I3C, LVDS, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Bandwidth (MHz) 6100 Supply voltage (max) (V) 4.8 Ron (typ) (mΩ) 4600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 4.8 Supply current (typ) (µA) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Crosstalk (dB) -37 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 20 COFF (typ) (pF) 1.6 CON (typ) (pF) 1.4 Off isolation (typ) (dB) -34 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Ron (max) (mΩ) 7500 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 VIH (min) (V) 1.3 VIL (max) (V) 0.6 Rating Catalog
Protocols Analog, I2C, I3C, LVDS, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Bandwidth (MHz) 6100 Supply voltage (max) (V) 4.8 Ron (typ) (mΩ) 4600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 4.8 Supply current (typ) (µA) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Crosstalk (dB) -37 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 20 COFF (typ) (pF) 1.6 CON (typ) (pF) 1.4 Off isolation (typ) (dB) -34 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Ron (max) (mΩ) 7500 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 VIH (min) (V) 1.3 VIL (max) (V) 0.6 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • V CC 範囲:2.3V~4.8V
  • 高性能スイッチ特性:
    • 帯域幅 (–3dB):6.1GHz
    • R ON (標準値):5.7Ω
    • C ON (標準値):1.6pF
  • 消費電流:30µA (標準値)
  • 特別な機能:
    • I OFF 保護により、パワーダウン状態でのリーク電流を防止
    • 1.8V 互換制御入力 (SEL、 EN)
  • フロースルーのピン配置により PCB レイアウトを簡素化
  • 高速 I 3C 信号と互換
  • ESD 性能:
    • 5kV、人体モデル (A114B、Class II)
    • 1kV、デバイス帯電モデル (C101)
  • 小型の 10 ピン UQFN パッケージ (1.5mm × 2mm、0.5mm ピッチ)
  • V CC 範囲:2.3V~4.8V
  • 高性能スイッチ特性:
    • 帯域幅 (–3dB):6.1GHz
    • R ON (標準値):5.7Ω
    • C ON (標準値):1.6pF
  • 消費電流:30µA (標準値)
  • 特別な機能:
    • I OFF 保護により、パワーダウン状態でのリーク電流を防止
    • 1.8V 互換制御入力 (SEL、 EN)
  • フロースルーのピン配置により PCB レイアウトを簡素化
  • 高速 I 3C 信号と互換
  • ESD 性能:
    • 5kV、人体モデル (A114B、Class II)
    • 1kV、デバイス帯電モデル (C101)
  • 小型の 10 ピン UQFN パッケージ (1.5mm × 2mm、0.5mm ピッチ)

TMUX136 デバイスは、6GHz、2 チャネルの高性能 2:1 スイッチで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。このデバイスは、2.3V~4.8V の広い V CC 範囲に対応し、電源オフ保護機能をサポートしていることから、V CC ピンに電力が供給されていないときには強制的にすべての I/O ピンが高インピーダンス・モードとなります。TMUX136 の選択ピンは、1.8V 制御電圧と互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。入力と出力がデバイスの反対側にあるフロースルー・ピン配置により、レイアウトの配線が簡素化されます。このデバイスはオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、TMUX136 は I 3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに最適なデバイスです

TMUX136 は、小型の 10 ピン UQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.5mm × 2mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。

TMUX136 デバイスは、6GHz、2 チャネルの高性能 2:1 スイッチで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。このデバイスは、2.3V~4.8V の広い V CC 範囲に対応し、電源オフ保護機能をサポートしていることから、V CC ピンに電力が供給されていないときには強制的にすべての I/O ピンが高インピーダンス・モードとなります。TMUX136 の選択ピンは、1.8V 制御電圧と互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。入力と出力がデバイスの反対側にあるフロースルー・ピン配置により、レイアウトの配線が簡素化されます。このデバイスはオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、TMUX136 は I 3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに最適なデバイスです

TMUX136 は、小型の 10 ピン UQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.5mm × 2mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX121 アクティブ 1.8V ロジック対応、2pF、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ Supply device with compatible control inputs and powered-off protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX136 電源オフ絶縁機能付き 6GHz、2 チャネル、2:1 スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 6月 14日
アプリケーション・ノート Designing with Multiple Multiplexers in Series: A Guide to Cascading Multiplexers PDF | HTML 2024年 1月 31日
アプリケーション概要 Important Multiplexer Characteristics for I3C Applications PDF | HTML 2023年 7月 27日
アプリケーション概要 Best Practices: I2C Devices on an I3C Shared Bus PDF | HTML 2023年 3月 30日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021年 1月 6日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX136 ADS Model

SCDJ047.ZIP (84 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TMUX136 IBIS Model

SCDM176.ZIP (2 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX136 PSpice Model (Rev. A)

SCDM173A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMUX136 S-Parameters

SCDM209.ZIP (127 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・モデル

TMUX136 TINA-TI Reference Design

SCDM171.TSC (3045 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TMUX136 TINA-TI Spice Model

SCDM172.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian