TMUX1511

アクティブ

電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ

製品詳細

Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 3000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Ron (typ) (mΩ) 2000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD CDM (kV) 0.75 Input/output continuous current (max) (mA) 25 COFF (typ) (pF) 2.5 CON (typ) (pF) 3.3 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.1 Ron (max) (mΩ) 4500 Ron channel match (max) (Ω) 0.28 VIH (min) (V) 1.2 VIL (max) (V) 0.45 Rating Catalog
Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 3000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Ron (typ) (mΩ) 2000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD CDM (kV) 0.75 Input/output continuous current (max) (mA) 25 COFF (typ) (pF) 2.5 CON (typ) (pF) 3.3 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.1 Ron (max) (mΩ) 4500 Ron channel match (max) (Ω) 0.28 VIH (min) (V) 1.2 VIL (max) (V) 0.45 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 広い電源電圧範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 小さいオン容量:3.3pF
  • 低オン抵抗:2Ω
  • 高帯域幅:3GHz
  • -40℃~+125℃の動作温度
  • 1.8V ロジック互換
  • 電源電圧を超える入力電圧に対応
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • フェイルセーフ ロジック
  • 最大 3.6V の 電源オフ保護
    • SN74CBTLV3126 とピン配置互換
    • SN74CBTLV3125とピン配置互換(ロジック バリエーション)
  • 広い電源電圧範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 小さいオン容量:3.3pF
  • 低オン抵抗:2Ω
  • 高帯域幅:3GHz
  • -40℃~+125℃の動作温度
  • 1.8V ロジック互換
  • 電源電圧を超える入力電圧に対応
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • フェイルセーフ ロジック
  • 最大 3.6V の 電源オフ保護
    • SN74CBTLV3126 とピン配置互換
    • SN74CBTLV3125とピン配置互換(ロジック バリエーション)

TMUX1511 は、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。TMUX1511 は 4 チャネルの 1:1 SPST スイッチ構成を提供し、各チャネルは個別に制御されます。動作電圧範囲が 1.5V ~ 5.5V と広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの 双方向 アナログおよびデジタル信号をサポートしており、最大で VDD x 2 (最大入出力電圧は 5.5V) の信号を通すことができます。

電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V)、TMUX1511 の信号パスに最大 3.6V を供給し、絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

フェイルセーフ ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべてのロジック制御入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換 で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。

TMUX1511 は、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。TMUX1511 は 4 チャネルの 1:1 SPST スイッチ構成を提供し、各チャネルは個別に制御されます。動作電圧範囲が 1.5V ~ 5.5V と広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの 双方向 アナログおよびデジタル信号をサポートしており、最大で VDD x 2 (最大入出力電圧は 5.5V) の信号を通すことができます。

電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V)、TMUX1511 の信号パスに最大 3.6V を供給し、絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

フェイルセーフ ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべてのロジック制御入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換 で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1511 低静電容量、1:1 (SPST) 4 チャネル、電源オフ保護スイッチ、1.8V ロジック互換 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 26日
アプリケーション概要 ディスクリート プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) に最適なマル チプレクサの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 7日
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021年 1月 6日
技術記事 Optimizing for protection and precision in servo drive control modules with multip PDF | HTML 2020年 10月 9日
技術記事 Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges PDF | HTML 2019年 7月 29日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
技術記事 Logic gates and switches with Ioff or powered-off protection: empowering you to po PDF | HTML 2016年 11月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX1511 IBIS Model

SCDM193.ZIP (11 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX1511 S-Parameter Model

SCDM203.ZIP (7933 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・モデル

TMUX1511PW PSPICE Model

SCDM236.ZIP (19 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ