TMUX6119

アクティブ

0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、高精度アナログ スイッチ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • 広い電源電圧範囲:±5V ~ ±16.5V (デュアル)、10V ~ 16.5V (シングル)
  • すべてのピンで、JESD78 Class II Level A 規格に基づき 100mA のラッチアップ耐性を満たしています
  • 小さいオン容量:6.4pF
  • 低入力リーク:5pA
  • 少ない電荷注入:0.19pC
  • レール ツー レール動作
  • 低オン抵抗:120 Ω
  • 遷移時間:68ns
  • ブレイク ビフォー メイクの切り替え動作
  • EN ピンおよび SEL ピンを内蔵プルダウンにより VDD に接続可能
  • ロジック レベル:2V~VDD
  • 低消費電流:17µA
  • 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで ±2kV
  • 業界標準の SOT-23 パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:±5V ~ ±16.5V (デュアル)、10V ~ 16.5V (シングル)
  • すべてのピンで、JESD78 Class II Level A 規格に基づき 100mA のラッチアップ耐性を満たしています
  • 小さいオン容量:6.4pF
  • 低入力リーク:5pA
  • 少ない電荷注入:0.19pC
  • レール ツー レール動作
  • 低オン抵抗:120 Ω
  • 遷移時間:68ns
  • ブレイク ビフォー メイクの切り替え動作
  • EN ピンおよび SEL ピンを内蔵プルダウンにより VDD に接続可能
  • ロジック レベル:2V~VDD
  • 低消費電流:17µA
  • 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで ±2kV
  • 業界標準の SOT-23 パッケージ

TMUX6119 は、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 方式のシングルポール・ダブルスロー (SPDT) スイッチです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V ~ ±16.5V)、シングル電源 (10V ~ 16.5V)、非対称電源のいずれにおいても正常に動作します。両方のデジタル入力ピン (EN と SEL) は、トランジスタ・トランジスタ論理 (TTL) 互換のしきい値を採用しており、両方の TTL/CMOS ロジックの互換性を確保しています。

TMUX6119 は、EN ピンの制御によりイネーブルまたはディスエーブルにできます。ディセーブルのときは、両方のチャネル スイッチがオフになります。イネーブル時、SEL ピンを使用して、チャネル A (SA から D) またはチャネル B (SB から D) をオンにできます。各チャネルはどちらの方向にも同程度に導通し、入力信号範囲は電源まで拡大されています。TMUX6119 のスイッチは、ブレイク ビフォー メイク (BBM) スイッチング動作を行います。

TMUX6119は、 テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品です。TMUX6119 は、リーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。また、このデバイスはスイッチがオフ位置のとき、電源電圧までの信号レベルをブロックするため、絶縁性能も非常に優れています。消費電流が 17µA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

TMUX6119 は、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 方式のシングルポール・ダブルスロー (SPDT) スイッチです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V ~ ±16.5V)、シングル電源 (10V ~ 16.5V)、非対称電源のいずれにおいても正常に動作します。両方のデジタル入力ピン (EN と SEL) は、トランジスタ・トランジスタ論理 (TTL) 互換のしきい値を採用しており、両方の TTL/CMOS ロジックの互換性を確保しています。

TMUX6119 は、EN ピンの制御によりイネーブルまたはディスエーブルにできます。ディセーブルのときは、両方のチャネル スイッチがオフになります。イネーブル時、SEL ピンを使用して、チャネル A (SA から D) またはチャネル B (SB から D) をオンにできます。各チャネルはどちらの方向にも同程度に導通し、入力信号範囲は電源まで拡大されています。TMUX6119 のスイッチは、ブレイク ビフォー メイク (BBM) スイッチング動作を行います。

TMUX6119は、 テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品です。TMUX6119 は、リーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。また、このデバイスはスイッチがオフ位置のとき、電源電圧までの信号レベルをブロックするため、絶縁性能も非常に優れています。消費電流が 17µA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX6219 アクティブ 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、2:1、1 チャネル、マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with higher supply voltage support and lower Ron support
TMUX7219 アクティブ 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ Improved performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX6119 ±16.5V、低容量、低リーク電流、高精度、SPDT スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 14日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX6119 IBIS Model

SCDM205.ZIP (14 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ