TMUX8109
- 広い電源電圧範囲:
- デュアル電源:±10V~±50V
- 単一電源:10V~100V
- 非対称のデュアル電源動作
-
電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性
- ラッチアップ・フリー
- 低いクロストーク:–110dB
- 低い入力リーク:40pA
- 良好なオン抵抗平坦性:0.5Ω
- 追加のロジック電源 (V L) が不要
- 1.8V ロジック対応
- フェイルセーフ・ロジック:電源から独立して最大 48V
- ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- 双方向の信号パス
- ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
- 広い動作温度範囲 (T A):–40℃~125℃
- 業界標準の TSSOP と 小型の WQFN パッケージ
TMUX8108 と TMUX8109 は 8:1 (シングルエンド) および 4:1 (差動) 構成の最新の高電圧対応アナログ・マルチプレクサです。これらのデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で正常に動作します。TMUX810x デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ・パラメータ特性を示します。TMUX8108 と TMUX8109 は、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。
すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5 V のロジック・レベルに対応しており、最高 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ・ロジック回路によって、電源ピンよりも先にロジック・ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
このデバイス・ファミリは、ラッチアップ・フリーであるため、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。ラッチアップ・フリーという特長により、このマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX810x 100V、平坦な RON、ラッチアップ・フリー、1.8V ロジック対応、シングル 8:1 およびデュアル 4:1 マルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 18日 |
| アプリケーション・ノート | How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers | PDF | HTML | 2022年 10月 3日 | |||
| 製品概要 | PLC Analog Input Front-End Architectures | PDF | HTML | 2022年 7月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板
TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。