TMUX-24PW-EVM

16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM

ご注文はこちら

概要

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

特長
  • PW パッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
  • 最大 24 ピンの PW (TSSOP) パッケージと互換性のある DUT フットプリント
  • 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
  • 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウン抵抗とシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
  • 各入力に複数のデカップリング コンデンサ用のフットプリント
  • 端子台と電源の接続
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
CD74HC4067 5V、16:1、シングル チャネル、アナログ マルチプレクサ CD74HC4067-Q1 車載、5V、16:1、シングル チャネル、アナログ マルチプレクサ CD74HCT4067 TTL 入力、5V、16:1、シングル チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HCT4067-Q1 車載、TTL 入力、5V、16:1、シングル チャネル アナログ マルチプレクサ MUX708-Q1 Automotive, 44V, low Ron, 8:1 multiplexer with 1.8V logic TMUX5411 50V, 21Ω Ron, 1:1 (SPST), 4 channel switches with 1.8V logic (logic low) TMUX5412 1.8V ロジック対応 (ロジック ハイ)、50V、21Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、スイッチ TMUX5413 50V, 21Ω Ron, 1:1 (SPST), 4 channel switches with 1.8V logic (logic low + high) TMUX582F-SEP 耐放射線特性、調整可能な障害スレッショルド、+60V 保護、ラッチアップ耐性、8:1 マルチプレクサ TMUX6612-Q1 車載、1.8V ロジック対応、30V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX7236 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7309F 1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、±60V の障害保護機能搭載、4:1、2 チャネル マルチプレクサ TMUX7348F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V 障害保護、8:1 マルチプレクサ TMUX7348F-EP エンハンスド製品、障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、±60V、障害保護、8:1 マルチプレクサ TMUX7349F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V、障害保護、デュアル 4:1 マルチプレクサ TMUX7612 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX8108 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、シングル、8:1 マルチプレクサ TMUX8109 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON のデュアル 4:1 マルチプレクサ TMUX8211 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX8212 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ

 

主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ
TCA9846 リセット機能搭載、超低電圧、1MHz、4 チャネル I2C スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUX-24PW-EVM TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX-24PW-EVM User's Guide PDF | HTML 2021/07/13
証明書 TMUX-24PW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。