ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 汎用オーディオ アンプ

TPA3220

アクティブ

低アイドル損失、パッド下部配置、60W ステレオ、110W モノラル、7 ~ 32V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 100 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 100 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • ステレオ(2×BTL)およびモノラル(1×PBTL)での動作
  • 10%THD+N時の出力電力
    • BTLで8Ωへ60W (ステレオ、連続)
    • BTLで4Ωへ110W (ステレオ、ピーク)
  • 1%THD+N時の出力電力
    • BTLで8Ωへ50W (ステレオ、連続)
    • BTLで4Ωへ89W (ステレオ、ピーク)
  • 5Vのゲート・ドライブまたは内蔵されたLDOにより、オプションの単一電源動作に対応
  • 閉ループ帰還設計
    • 最高100kHzの信号帯域幅によりHDソースからの高周波数のコンテンツに対応
    • THD+N: 4Ωへ1Wで0.02%
    • PSRR 60dB (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ72µV未満(Aウェイト)
    • SNR 108dB超(Aウェイト)
    • ADまたはHEAD変調方式
  • 低消費電力動作モード
    • スタンバイ・モード: ミュートおよび1mA未満のシャットダウン
    • 低アイドル電流HEAD変調方式
    • シングル・チャネルBTL動作
  • 複数の入力オプションにより、プリアンプ設計を簡素化
    • 差動またはシングルエンド・アナログ入力
    • 選択可能なゲイン: 18dB、24dB、30dB、34dB
  • 保護機能を内蔵: 低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護
  • 効率90%のClass-D動作(4Ω)
  • パッケージ底面にサーマル・パッドを配置
  • 電圧および電力レベルを選択できるピン互換デバイス・ファミリ
  • ステレオ(2×BTL)およびモノラル(1×PBTL)での動作
  • 10%THD+N時の出力電力
    • BTLで8Ωへ60W (ステレオ、連続)
    • BTLで4Ωへ110W (ステレオ、ピーク)
  • 1%THD+N時の出力電力
    • BTLで8Ωへ50W (ステレオ、連続)
    • BTLで4Ωへ89W (ステレオ、ピーク)
  • 5Vのゲート・ドライブまたは内蔵されたLDOにより、オプションの単一電源動作に対応
  • 閉ループ帰還設計
    • 最高100kHzの信号帯域幅によりHDソースからの高周波数のコンテンツに対応
    • THD+N: 4Ωへ1Wで0.02%
    • PSRR 60dB (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ72µV未満(Aウェイト)
    • SNR 108dB超(Aウェイト)
    • ADまたはHEAD変調方式
  • 低消費電力動作モード
    • スタンバイ・モード: ミュートおよび1mA未満のシャットダウン
    • 低アイドル電流HEAD変調方式
    • シングル・チャネルBTL動作
  • 複数の入力オプションにより、プリアンプ設計を簡素化
    • 差動またはシングルエンド・アナログ入力
    • 選択可能なゲイン: 18dB、24dB、30dB、34dB
  • 保護機能を内蔵: 低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護
  • 効率90%のClass-D動作(4Ω)
  • パッケージ底面にサーマル・パッドを配置
  • 電圧および電力レベルを選択できるピン互換デバイス・ファミリ

TPA3220 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するパッドダウンClass-Dアンプです。最高100kHzの帯域幅による閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたオーディオ品質を提供します。このデバイスは、ADまたは低アイドル電流のHEAD (高効率AD)変調で動作し、底面のサーマル・パッドがPCBに接続された状態で、連続的に最大2×60W、またはピークで最大2×110Wを4Ω負荷に対して駆動できます。

TPA3220はシングル・エンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを搭載し、最高2VRMSをサポートして、4つのゲイン(18dB、24dB、30dB、34dB)を選択できます。また、TPA3220は90%を上回る高効率を達成しており、アイドル時の消費電力が低いだけでなく(0.25W未満)、スタンバイ時の消費電力も極めて低くなっています(0.1W未満)。これは、70mΩのMOSFET、最適化されたゲート・ドライブ方式、および低消費電力の動作モードを採用することで可能となりました。TPA3220にはLDOが内蔵されていることから、単一電源システムでの統合が容易です。設計をさらに簡素化するため、このデバイスには低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護など必須の保護機能も搭載されています。

TPA3220 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するパッドダウンClass-Dアンプです。最高100kHzの帯域幅による閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたオーディオ品質を提供します。このデバイスは、ADまたは低アイドル電流のHEAD (高効率AD)変調で動作し、底面のサーマル・パッドがPCBに接続された状態で、連続的に最大2×60W、またはピークで最大2×110Wを4Ω負荷に対して駆動できます。

TPA3220はシングル・エンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを搭載し、最高2VRMSをサポートして、4つのゲイン(18dB、24dB、30dB、34dB)を選択できます。また、TPA3220は90%を上回る高効率を達成しており、アイドル時の消費電力が低いだけでなく(0.25W未満)、スタンバイ時の消費電力も極めて低くなっています(0.1W未満)。これは、70mΩのMOSFET、最適化されたゲート・ドライブ方式、および低消費電力の動作モードを採用することで可能となりました。TPA3220にはLDOが内蔵されていることから、単一電源システムでの統合が容易です。設計をさらに簡素化するため、このデバイスには低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護など必須の保護機能も搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPA3223 アクティブ 低アイドル損失、200W ステレオ、400W モノラル、10 ~ 45V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ Higher output power (200-W), higher input voltage (45-V), pad-up package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3220 60Wステレオ、110Wピーク、HDアナログ入力、パッドダウン、Class-Dアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 9月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3220 Evaluation Module Micro User's Guide (Rev. A) 2018年 7月 11日
その他の技術資料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日
アプリケーション概要 High Efficiency AD (HEAD) Modulation 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート LC Filter Design (Rev. A) 2016年 11月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール

TPA3220EVM HD-Audio 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TPA3220 パッド上部配置の IC を提示します。TPA3220 は、アイドル時の損失が非常に少ない Class-D アンプで、システムの発熱を抑え、バッテリ駆動時間を延ばすことができます。さらに、100kHz のハイレゾ音源に対応し、シングルレール電源対応、ゲイン設定、ミュート機能、統合保護機能も備えています。このデバイスは、ヒートシンクを必要としないパッドダウン パッケージを採用しており、熱は PCB (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ モジュール

TPA3220EVM-Microは 60 x 80mm であり、ヒートシンクなしの 2 x 100W アンプとして最小の評価プラットフォームを提供します。このボードは、アイドル損失が非常に小さく、効率が 90% を超えるアナログ入力 Class-D アンプであるTPA3220デバイスを採用しており、PCB をヒートシンク (大型の金属ヒートシンク不要) にすることができます。単一電源で動作できるため、システムの設計が容易になり、ほとんどのオーディオソースに直接接続できるように、複数のゲイン設定オプションを備えたアナログフロントエンドを統合しています。

TPA3220EVM-Micro (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC766 TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
General-purpose audio amplifiers
  • TPA3220 低アイドル損失、パッド下部配置、60W ステレオ、110W モノラル、7 ~ 32V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
Speaker, TV & soundbar audio amplifiers
  • TPA3221 低アイドル損失、100W ステレオ、200W モノラル、7 ~ 32V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPA3220EVM TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール
  • TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ モジュール
  • TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ