ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3221

アクティブ

低アイドル損失、100W ステレオ、200W モノラル、7 ~ 32V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 100 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 100 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 広い動作電源電圧範囲 (7V ~ 30V)
  • ステレオ (2 x BTL) およびモノラル (1 x PBTL) 構成
  • 10% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω 負荷に対して 105W ステレオ出力
    • BTL 構成で 3Ω 負荷に対して 112W ステレオ出力
    • PBTL 構成で 2Ω へ 208W (モノラル)
  • 1% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω 負荷に対して 88W ステレオ出力
    • BTL 構成で 3Ω 負荷に対して 100W ステレオ出力
    • PBTL 構成で 2Ω へ 170W (モノラル)
  • 5V ゲートドライブ、または内蔵 LDO による単一電源動作
  • 閉ループ帰還設計
    • 最高 100kHz の信号帯域幅により HD ソースからの高周波数のコンテンツに対応
    • THD+N:4Ω へ 1W で 0.02% 未満
    • PSRR 60dB (BTL、無信号時)
    • 出力ノイズ:75µV 未満 (A ウェイト)
    • SNR:108dB 超 (A ウェイト)
    • AD または HEAD 変調方式
  • 低消費電力動作モード
    • スタンバイ モード:ミュートおよび 1mA 未満のシャットダウン
    • 低アイドル電流 HEAD 変調方式
    • シングル チャネル BTL 動作
  • 複数の入力オプションによりプリアンプ設計を簡素化
    • 差動またはシングルエンド アナログ入力
    • 選択可能なゲイン:18dB、24dB、30dB、34dB
  • 保護機能を内蔵:低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護
  • 4Ω 負荷時で 90% の高効率 Class-D 動作
  • パッケージ底面に配置された放熱パッド
  • 電圧および出力レベルの選択肢を備えたピン互換デバイスファミリ
  • 広い動作電源電圧範囲 (7V ~ 30V)
  • ステレオ (2 x BTL) およびモノラル (1 x PBTL) 構成
  • 10% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω 負荷に対して 105W ステレオ出力
    • BTL 構成で 3Ω 負荷に対して 112W ステレオ出力
    • PBTL 構成で 2Ω へ 208W (モノラル)
  • 1% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω 負荷に対して 88W ステレオ出力
    • BTL 構成で 3Ω 負荷に対して 100W ステレオ出力
    • PBTL 構成で 2Ω へ 170W (モノラル)
  • 5V ゲートドライブ、または内蔵 LDO による単一電源動作
  • 閉ループ帰還設計
    • 最高 100kHz の信号帯域幅により HD ソースからの高周波数のコンテンツに対応
    • THD+N:4Ω へ 1W で 0.02% 未満
    • PSRR 60dB (BTL、無信号時)
    • 出力ノイズ:75µV 未満 (A ウェイト)
    • SNR:108dB 超 (A ウェイト)
    • AD または HEAD 変調方式
  • 低消費電力動作モード
    • スタンバイ モード:ミュートおよび 1mA 未満のシャットダウン
    • 低アイドル電流 HEAD 変調方式
    • シングル チャネル BTL 動作
  • 複数の入力オプションによりプリアンプ設計を簡素化
    • 差動またはシングルエンド アナログ入力
    • 選択可能なゲイン:18dB、24dB、30dB、34dB
  • 保護機能を内蔵:低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護
  • 4Ω 負荷時で 90% の高効率 Class-D 動作
  • パッケージ底面に配置された放熱パッド
  • 電圧および出力レベルの選択肢を備えたピン互換デバイスファミリ

TPA3221 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するハイパワー クラスDアンプです。最高 100kHz の帯域幅による閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。本機は、AD または低アイドル電流の HEAD (高効率 AD モード) 変調方式のいずれかで動作し、4Ω 負荷に対して最大 2×105W、または 2Ω 負荷に対して最大 1×208W の出力が可能です。

TPA3221 は、最大 2VRMS をサポートするシングルエンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを備えており、4 つのゲインを選択できます。18dB、24dB、30dB、34dB.TPA3221 は、90% を超える高効率、低アイドル電力 (0.25W 未満)、および超低スタンバイ電力 (0.1W 未満) を実現しています。これは、70mΩ および の MOSFET、高効率なゲート駆動方式、ならびに低消費電力動作モードの採用により可能となっています。TPA3221 には単一電源システムへの容易な統合を可能にする内蔵 LDO も搭載しています。さらに設計を簡素化するために、本機は、低電圧保護、サイクルごとの電流制限、短絡保護、クリッピング検出、過温警告およびシャットダウン、さらに DC スピーカー保護などの重要な保護機能を内蔵しています。

TPA3221 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するハイパワー クラスDアンプです。最高 100kHz の帯域幅による閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。本機は、AD または低アイドル電流の HEAD (高効率 AD モード) 変調方式のいずれかで動作し、4Ω 負荷に対して最大 2×105W、または 2Ω 負荷に対して最大 1×208W の出力が可能です。

TPA3221 は、最大 2VRMS をサポートするシングルエンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを備えており、4 つのゲインを選択できます。18dB、24dB、30dB、34dB.TPA3221 は、90% を超える高効率、低アイドル電力 (0.25W 未満)、および超低スタンバイ電力 (0.1W 未満) を実現しています。これは、70mΩ および の MOSFET、高効率なゲート駆動方式、ならびに低消費電力動作モードの採用により可能となっています。TPA3221 には単一電源システムへの容易な統合を可能にする内蔵 LDO も搭載しています。さらに設計を簡素化するために、本機は、低電圧保護、サイクルごとの電流制限、短絡保護、クリッピング検出、過温警告およびシャットダウン、さらに DC スピーカー保護などの重要な保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPA3223 アクティブ 低アイドル損失、200W ステレオ、400W モノラル、10 ~ 45V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ Higher output power (200-W), higher input voltage (45-V), pad-up package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3221100W ステレオ、200W モノラル HD オーディオ、アナログ入力、Class-D アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 30日
アプリケーション・ノート Class-D アンプ外部負荷診断回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 19日
その他の技術資料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日
アプリケーション概要 High Efficiency AD (HEAD) Modulation 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート LC Filter Design (Rev. A) 2016年 11月 9日
アプリケーション・ノート TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs PDF | HTML 2016年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig プラグイン モジュール

TIGuitar SideGig プラグイン モジュールは、TI のオーディオ Class-D アンプ評価基板 (EVM) をギター、ベース、または楽器アンプに変換できます。このボードは、従来型およびオーバードライブのギター サウンドに対応する「クリーン」チャネルと「駆動」チャネルを選択可能です。クリーン チャンネルは、音量、高音、ミドル、低音コントロール、ミッドブースト スイッチを備えており、楽器のサウンドを調整できます。ドライブ チャネルでは、駆動、トーン、レベルを追加して、オーバードライブ特性を制御できます。  ¼ インチ モノラル入力ジャックは、標準の計器ケーブルに使用されます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール

TPA3221EVM HD-Audio 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TPA3221 IC を提示します。TPA3221 は、アイドル時の損失が非常に少ない Class-D アンプで、システムの発熱を抑え、バッテリ駆動時間を延ばすことができます。さらに、100kHz のハイレゾ音源に対応し、シングルレール電源対応、ゲイン設定、ミュート機能、統合保護機能も備えています。このデバイスは、高度な統合型フィードバック設計を備えており、オーディオ帯域全体で非常に低い歪みを実現し、高音質を可能にします。このデバイスは、HEADモード (高効率 AD) または AD モードのパルス幅変調 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC766 TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ