TPA3220EVM
TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール
TPA3220EVM
概要
TPA3220EVM HD-Audio 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TPA3220 パッド上部配置の IC を提示します。TPA3220 は、アイドル時の損失が非常に少ない Class-D アンプで、システムの発熱を抑え、バッテリ駆動時間を延ばすことができます。さらに、100kHz のハイレゾ音源に対応し、シングルレール電源対応、ゲイン設定、ミュート機能、統合保護機能も備えています。このデバイスは、ヒートシンクを必要としないパッドダウン パッケージを採用しており、熱は PCB を通じて放散されるため、省スペース化とコスト削減が可能です。このデバイスは、高度な統合型フィードバック設計を備えており、オーディオ帯域全体で非常に低い歪みを実現し、高音質を可能にします。このデバイスは、HEADモード (高効率 AD) または AD モードのパルス幅変調 (PWM) で動作し、4Ω 負荷に対して最大 2×100W、3Ω 負荷に対して最大 2×130W の駆動が可能です。TPA3220EVM は 18 ~ 34dB の調整可能なゲイン設定を特長としており、1 ~ 2 VRMS のシングルエンドまたは差動のアナログ入力インターフェイスを使用して、フレキシブルな入力信号に対応します。この EVM は、2 個の BTL (ステレオ) 出力チャネル、または 1 個の PBTL (モノラル) 出力チャネルどちらかの構成をサポートしています。TPA3220EVM は TPA3220 向けの包括的なリファレンス デザインであり、迅速な評価と優れたオーディオ品質の実現に役立ちます。
特長
- ステレオ HD (高品位) オーディオの評価基板
- 保護システムを内蔵 (短絡、クリップ、過熱)
- シングルエンド (SE) と差動の各アナログ入力信号をサポートするデバイスを内蔵
- BTL と PBTL の各出力構成をサポート
- 両面、メッキ スルーホール、2 オンスの銅箔で 4 層の PCB レイアウト
- 差動入力に適した、利便性の高い XLR 入力接続端子
- TPA3220EVM
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール
TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3220 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/08/29 | ||
| 証明書 | TPA3220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |