TPA6211A1
- Designed for Wireless or Cellular Handsets and
PDAs - 3.1 W Into 3 Ω From a 5-V Supply at
THD = 10% (Typ) - Low Supply Current: 4 mA Typ at 5 V
- Shutdown Current: 0.01 µA Typ
- Fast Startup With Minimal Pop
- Only Three External Components
- Improved PSRR (–80 dB) and Wide Supply
Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery
Operation - Fully Differential Design Reduces RF
Rectification - –63 dB CMRR Eliminates Two Input
Coupling Capacitors
- Improved PSRR (–80 dB) and Wide Supply
The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully-differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ω impedance while consuming only 20 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications. The device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 4 mA of quiescent supply current. The TPA6211A1 is available in the space-saving 3-mm × 3-mm SON (DRB) and the 8-pin MSOP-PowerPAD (DGN) packages.
Features like –80 dB supply voltage rejection from 20 Hz to 2 kHz, improved RF rectification immunity, small PCB area, and a fast startup with minimal pop makes the TPA6211A1 ideal for PDA and smart phone applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA6211A1 3.1-W Mono Fully Differential Audio Power Amplifier データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 11月 24日 | ||
アプリケーション概要 | Hardware-Based Smart DAC Medical Alarm Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 4日 | |||
アプリケーション概要 | MSPM0-Based Medical Alarm Design | PDF | HTML | 2023年 4月 26日 | |||
ユーザー・ガイド | TPA6211A1EVM - User Guide | 2003年 7月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6211A1EVM — TPA6211A1 評価モジュール
The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.
The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-010040 — アラーム・トーン・ジェネレータのリファレンス・デザイン
TIDA-03026 — LED / 音声フィードバック搭載状態表示のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。