TIDA-03026

LED/オーディオ フィードバック付きステータス表示機能のリファレンス デザイン

TIDA-03026

設計ファイル

概要

TIDA-03026 は、さまざまな最終機器で使用されているステータス表示サブシステムをエミュレートするためのリファレンス デザインです。複数の LED ドライバの並列配置により、RGB LED アレイの点滅、パルス発光、脈動(光の変化)を同期化し、カスタマー エクスペリエンスを向上します。オーディオ フィードバック機能も統合されており、LED とオーディオを組み合わせたソリューションでステータスを表示できます。主なアプリケーションは、IP 電話、ビル オートメーション、ホーム オートメーション、白物家電、車載向けインフォテインメントとクラスタです。

特長
  • TLC59116 で可変 PWM を使用して複数の LED ドライバを同期し、独自のパルス、点滅、ブリージング効果を生成します。
  • TLC59116 I2C 制御機能により、LED の容易な追加と、複数のプラットフォームでのユーザー エクスペリエンスのカスタマイズが可能に
  • 使いやすい TPA6211A1 オーディオ アンプにより、オーディオ設計の簡略化と、開発期間の短縮が可能に
  • TPS22918 ロード スイッチは、LED ドライバのスタンバイ電流を 0.5μA に低減し、省電力による効率的なシステム設計を実現
  • テスト済みの回路設計には、設計ガイドと Altium ファイルが含まれています。
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC95.PDF (11145 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNQ1.PDF (246 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNQ0.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNQ3.ZIP (1031 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCO3.ZIP (757 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNQ2.PDF (1793 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNP9.PDF (778 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RGB LED ドライバ

TLC5911616 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御の定電流 LED シンク ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オーディオ アンプ

TPA6211A13.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22918調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR1403040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E1B046.3A、8/20μs のサージへの対処、低電圧クランプ、0402 パッケージ封止、1pF、±3.6V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback 2016/09/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。